Widgets
Les widgets sont des objets préconfigurés qui vous permettent d’interagir avec le dispositif et de le configurer lors de l’exécution. Par exemple, définissez la date et l’heure et ou chargez l’application FactoryTalk Optix sur le dispositif.
Les widgets sont les suivants :
- Widget FactoryTalk Remote Access. Connecter le dispositif au serveurFactoryTalk®Remote Access™, gérer les connexions à distance au dispositif et envoyer des demandes d’assistance.
- Widget de date et d’heure. Spécifier le fuseau horaire, la date et l’heure, la synchronisation et le protocole de temps réseau local du dispositif.
- Widget Paramètres du dispositif. Configurer les mises à jour de l’application et du micrologiciel, modifier le nom du dispositif et afficher les informations sur le produit et les diagnostics du dispositif.
- Widget Paramètres réseau. Activer le client DHCP et spécifier l’adresse IP, le masque, la passerelle et les paramètres DNS pour le réseau du dispositif.
- Widget Charger l'application. Chargez une application FactoryTalk Optix à partir d’un lecteur USB vers le dispositif.
Fournir une réponse