Créer des profils d’objet pour différents moteurs de présentation
Créez des liens dynamiques entre les propriétés booléennes des objets et les alias
{Session}/IsNative
et {Session}/IsWeb
. Vous pouvez ensuite afficher différents objets à l’aide de différents moteurs de présentation.
CONSEIL:
Télécharger un exemple de projet :
ProfileObjects.zipConditions préalables
- Créez un moteur de présentation natif et un moteur de présentation Web. Consultez la rubrique Configurer des moteurs de présentation.
- Créez des objets pour lesquels vous voulez créer un profil. Consultez la rubrique Créer un objet graphique à partir d'un type.Par exemple, créez deux rectangles de couleurs différentes.
- Pour créer des profils d’objet pour différents moteurs de présentation
- DansVue de projet, sélectionnez un objet pour lequel vous voulez créer un profil.Par exemple, sélectionnez un rectangle.
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entre une propriété booléenne et l’une des options suivantes :Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.Par exemple, créez un lien dynamique entre la propriétéVisiblede l’objet et pour rendre l’objet visible uniquement dans le moteur de présentation natif.
- DansVue de projet, sélectionnez un objet pour lequel vous voulez créer un profil.Par exemple, sélectionnez un autre rectangle.
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entre une propriété booléenne et l’une des options suivantes :Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.Par exemple, créez un lien dynamique entre la propriétéVisiblede l’objet et pour rendre l’objet visible uniquement dans le moteur de présentation natif.
Le moteur de présentation natif et le moteur de présentation Web affichent des objets différents.
Fournir une réponse