Configurer le dispositif sur lequel l’application FactoryTalk Optix s’exécute

Utilisez le widget Paramètres du dispositif pour configurer un dispositif et afficher les informations sur le produit et le diagnostic du dispositif.
  1. Sur le dispositif, ouvrez la vue à l’aide du widget Paramètres du dispositif.
    Si vous avez créé votre projet à l’aide du modèle
    OptixPanel
    sur la page de démarrage, sélectionnez
    Paramètres
    , puis
    Dispositif
    .
  2. Sélectionnez
    Configuration
    pour spécifier les éléments suivants :
    • Désactiver les mises à jour de l’application et du micrologiciel
      . Cochez cette case pour désactiver les mises à jour ou décochez-la pour autoriser les mises à jour du dispositif distant. Vous devez sélectionner
      Redémarrer
      pour redémarrer le dispositif après avoir désactivé les mises à jour de l’application et du micrologiciel.
    • Nom du dispositif
      . Modifiez le nom du dispositif. Vous devez sélectionner
      Redémarrer
      pour redémarrer le dispositif après avoir modifié son nom.
    • Nom de l’application
      . Nom de l’application
      FactoryTalk Remote Access
      déployée sur le dispositif distant. Le
      Nom de l’application
      est en lecture seule.
  3. Sélectionnez
    Informations sur le produit
    pour afficher des informations en lecture seule sur le dispositif :
    • Nom du produit
      . Nom du dispositif.
    • # de catalogue
      . Numéro de catalogue du dispositif.
    • Micrologiciel d’OptixPanels
      . Numéro de version du micrologiciel installé dans le dispositif.
    • OS
      . Numéro de version du système d’exploitation installé.
    • Gestionnaire de systèmes
      . Numéro de version du gestionnaire de systèmes installé.
    • FT Optix Studio
      . Version de
      FactoryTalk Optix Studio
      utilisée pour créer l’application qui s’exécute sur le dispositif.
  4. Sélectionnez
    Diagnostics
    pour afficher des informations en lecture seule sur le dispositif :
    • Utilisation du CPU
      . Utilisation du CPU du dispositif.
    • Température du CPU
      . Température du dispositif.
    • Mémoire utilisée
      . Quantité de RAM utilisée.
    • Mémoire disponible
      . Quantité de RAM disponible.
    • Dernier redémarrage
      . Date et heure du dernier redémarrage du dispositif.
    • Stockage utilisé
      . Quantité de mémoire disque utilisée.
    • Stockage disponible
      . Quantité de mémoire disque disponible.
    • Dernier déploiement
      . Date et heure du dernier déploiement d'une application
      FactoryTalk Remote Access
      vers le dispositif.
  5. Si vous désactivez les mises à jour de l’application et du micrologiciel, ou si vous modifiez le nom du dispositif, vous devez sélectionner
    Redémarrer
    pour redémarrer le dispositif et valider les modifications.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.