Éditeur de tableau

Utilisez l’Éditeur de tableau pour modifier les valeurs des variables de tableau.
Éditeur de tableau
Éléments de l’éditeur de tableau
Élément
Nom
Description
1
Add
Ajouter
Ajoute une cellule à un tableau sans contrainte.
2
Supprimer
Supprime une cellule d’un tableau sans contrainte.
3
Colonne Cellules du tableau
Répertorie les cellules du tableau.
4
Colonne Valeurs du tableau
Répertorie les valeurs des cellules de tableau modifiables.
CONSEIL:
Si le tableau répertorie les couleurs, vous pouvez sélectionner l’aperçu des couleurs pour ouvrir le sélecteur de couleurs.
Vous pouvez créer des liens dynamiques dans des valeurs de cellules et rendre l’index de tableau parent dynamique. Pour plus d’informations, consultez Créer des liens dynamiques.
5
Bouton
Appliquer
Applique les modifications aux valeurs du tableau et ferme l’éditeur.
6
Bouton
Annuler
Annule les modifications apportées aux valeurs du tableau et ferme l’éditeur.
7
Bouton
Ouvrir dans un onglet
Ouvre l’éditeur de tableau dans le volet central.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.