Importer une Application FactoryTalk Optix

Pour déployer une
Application FactoryTalk Optix
exportée, déplacez le fichier vers le dispositif client et exécutez le fichier.
  1. Pour importer une
    Application FactoryTalk Optix
  2. Déplacez les fichiers exportés vers le dispositif client.
    Par exemple, connectez le lecteur USB comprenant l’application exportée au dispositif client.
  3. Exécuter
    Application FactoryTalk Optix
    sur le système client :
    • Sur les dispositifs clients
      Windows®
      , double-cliquez sur
      FTOptixRuntime.exe
      .
    • Sur les dispositifs clients Linux, sur le terminal, accédez au dossier de fichiers
      FTOptixRuntime
      et saisissez
      ./FTOptixRuntime
      .
    • Dans
      OptixPanel
      , accédez à l’interface Web, puis sélectionnez
      Importer
      sous
      Charger l’application à partir d’une clé USB
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.