Barre d’outils principale
La barre d’outils principale située en haut de
FactoryTalk Optix Studio
contient les boutons utilisés par toutes les vues du logiciel.Élément | Description | Fonction |
---|---|---|
Projet | Ouvre la page de démarrage. La page de démarrage vous permet de créer, d’ouvrir ou de fermer un projet. | |
Enregistrer | Enregistre le projet. Sélectionnez une option dans la liste pour :
| |
Enregistrer et valider | Enregistre et valide les modifications afin de les sauvegarder dans le référentiel local. | |
Transférer vers le dépôt distant | Envoie les modifications enregistrées et validées vers le référentiel distant afin que les utilisateurs puissent voir les modifications les plus récentes apportées au projet. | |
Extraire du dépôt distant | Extrait les modifications les plus récentes du référentiel distant afin de voir les modifications les plus récentes apportées par les autres utilisateurs. | |
Voir l’historique | Affiche l’historique des modifications apportées au projet. Restaurez n’importe quelle validation pour revenir à une version antérieure du projet. | |
Annuler | Annule la dernière opération. | |
Rétablir | Répète la dernière opération. | |
Parcourir les fichiers de projet | Ouvre la fenêtre de ressource du projet pour afficher, importer ou supprimer des fichiers de projet, tels que des images, des vidéos, des documents et des certificats. | |
Bibliothèques de modèles | Ouvre les bibliothèques par défaut et personnalisées, ainsi que les variables de modèle. | |
Ouvrir la solution .NET | Ouvre le projet .NET pour intégrer des fonctionnalités supplémentaires à l’aide de code C# personnalisé. | |
Ouvrir la page de tableau de bord | Ouvre un tableau de bord de configuration pour que vous puissiez commencer à concevoir votre interface utilisateur. Sélectionnez la liste afin de configurer le dispositif connecté, l’enregistrement des données et les recettes, ou de gérer les utilisateurs et les groupes. | |
Arrêter | Arrête l’application en cours d’exécution sur le dispositif client. | |
Exécuter sur l’émulateur | Compile, transfère et exécute l’application sur le dispositif client ou l’émulateur sélectionné. Sélectionnez un autre dispositif client dans la liste. | |
VPN | Ouvre une connexion VPN. | |
Bureau distant | Ouvre une connexion au bureau distant. |
Fournir une réponse