Les avantages de l’approche modulaire
Créez des armoires sur mesure en utilisant du matériel et des équipements auxiliaires certifiés CEI et bénéficiant d’une conception qui utilise un logiciel intuitif capable de traiter toutes vos problématiques.
Le système modulaire CUBIC apporte des réponses à vos exigences les plus cruciales :
- Fabriquez des appareillages et panneaux sur mesure pour s’adapter à l’espace disponible, le budget de votre projet et vos critères de performances.
- Vous bénéficiez de la flexibilité nécessaire pour concevoir et fabriquer des tableaux de distribution et des centres de commande de moteurs adaptés à vos applications les plus exigeantes
- Modularité = évolutivité facilitée. Évoluez et développez-vous en phase avec vos besoins.
- Concevez des systèmes optimaux pour votre usine – la solution modulaire CUBIC est indépendante des marques.
- Aucune conception superflue. Le meilleur de l’ingénierie est associé à plusieurs emplacements d’entrée d’alimentation.
- Réduisez les délais d’accréditation – les systèmes modulaires CUBIC sont testés et vérifiés par les laboratoires d’essai les plus réputés au monde.
- Des programmes de formation complets vous aident à optimiser la conception, la fabrication et le fonctionnement.
- Une assistance mondiale pour les prestataires agréés garantit la fourniture de solutions tout en un de qualité élevée.
- L’utilisation d’un emballage plat réduit l’espace de stockage et la place nécessaires.
L’association avec nos systèmes d’information & d’automatisation intelligents de pointe propulse vos panneaux au niveau supérieur.
Système modulaire CUBIC.
Gagnez en flexibilité, agilité, évolutivité et efficacité.
Fournissez l’intelligence, la connectivité, la protection, les performances et une tranquillité d’esprit totale !
Un logiciel Galaxy, pour faire le plein de ressources et d’idées
Retirez le maximum de performances et de valeur de vos armoires modulaires CUBIC avec notre logiciel de conception intuitif.
- Optimisez vos conceptions
- Soyez opérationnel rapidement grâce à son interface intuitive
- Bénéficiez d’une formation complète pour un TRS maximum
- Économisez du temps et des coûts
- Les ingénieurs d’études peuvent être plus productifs
- Abaissez les niveaux de compétences requis pour l’assemblage et le câblage des panneaux
- Optimisez et réduisez l’encombrement des panneaux et diminuez l’ingénierie inutile
- Mesure précise de la température
- Moins d’espace nécessaire avec des dimensions sur mesure
- Crée automatiquement une nomenclature complète
- Envoi à un seul fournisseur
- Moins d’erreurs
- Assemblage plus rapide
- Intégration à un logiciel de plus haut niveau pour une plus grande précision du stockage, de l’assemblage et du déroulement des opérations