Nos sectionneurs sont disponibles en versions à profondeur fixe et variable, avec montage à bride ou sur porte. Nos interrupteurs sont conformes aux normes NEMA, CEI et UL. Nous proposons une grande diversité de versions avec et sans fusible de 20 à 1 250 A, dans des configurations ouvertes et en boîtiers.
Commutateurs interrupteurs de charge
Ces interrupteurs proposent plusieurs versions avec ou sans fusible, de 20 à 1250 A. Ils sont disponibles avec ou sans boîtier. Les modèles sans fusible permettent l'utilisation de vos propres blocs-fusibles. Les sectionneurs avec fusibles, équipés de porte-fusibles intégraux, réduisent l'espace de panneau nécessaire.
Sectionneurs de sécurité
Nos sectionneurs de sécurité sont conçus pour les applications industrielles et à usage intensif, ainsi que pour les environnements dangereux. Ces sectionneurs offrent des intensités nominales de 30, 60, 100 et 200 A.
Sectionneurs à lame visible
Nos sectionneurs à lame visible sont disponibles en versions à rallonge fixe et réglable, avec des options de montage à bride ou sur porte. Les sectionneurs avec bride de montage sont également disponibles dans un coffret.