Loading

Extension
Allen‑Bradley

Des options pour châssis aux options On-Machine™, notre vaste gamme de modules d’entrées/sorties (E/S) Allen‑Bradley peut répondre à tous vos besoins opérationnels.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer & Affiner
Effacer tout
Trier par Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
(0)
-
Afficher 26 Résultats
Affichage 1 - 24 de 26 Résultats
Trier par:
Ordre alphabétique (A-Z)
  • Ordre alphabétique (A-Z)
  • Ordre alphabétique (Z-A)
Filtrer & Affiner
Allen-Bradley 5034 PointMax I/O system for smart machines.
0001Modules PointMax l/O
Adaptez-vous facilement aux besoins de la fabrication moderne grâce à une gamme d'E/S intégrées et évolutives qui associe performances de pointe et grande flexibilité.
0002Blocs d’E/S ArmorBlock 5000
Nos blocs d’E/S ArmorBlock 5000 dotés de la technologie IO-Link offrent une solution intégrée et évolutive conçue pour une utilisation On-Machine dans des environnements difficiles.
0003Modules d'E/S FLEXHA 5000
Le module d’E/S FLEXHA 5000™ est une plate-forme d'E/S de pointe qui peut vous aider à réduire la complexité et le coût du matériel grâce à une meilleure conception intégrée.
Front shot of standard and safety modules in one I/O bank
00045094 FLEX 5000 I/O Modules
Our FLEX 5000™ I/O modules are a rugged and flexible distributed I/O solution, which allows you to choose your I/O to meet your operational needs.
FlexHA 5000 I/O in chassis with safety I/O in middle, showing front view.
0005Modules d'entrée/sortie (E/S)
Nos produits d’E/S sont disponibles en plusieurs tailles et densités, offrant la flexibilité nécessaire pour répondre avec précision à vos besoins.
0006Modules d’E/S ControlLogix
Nos modules d’E/S en châssis ControlLogix® Série 1756 fournissent une gamme complète de modules TOR, TOR de diagnostic, analogiques, de commande d’axe, de calcul et spécialisés pour répondre aux besoins de vos applications.
0007Modules d'E/S Compact 5000
Nos modulesd’E/S Compact 5000™ Série 5069 fournissent une solution de commande hautes performances dans un format compact et permettent d'étendre les performances de la plate-forme Logix.
0008Modules d'extension d'E/S Micro800
Nos modules s'enclenchent fermement sur le côté droit des automates Micro850 et Micro870, permettant le montage sur rail DIN et sur panneau.
0009Modules Compact I/O
Ces modules présentent une conception sans châssis qui permet de diminuer les coûts et de réduire l’inventaire des pièces de rechange. Un bornier débrochable incorporé permet de connecter des détecteurs d'entrée et des actionneurs de sortie.
0010Modules d’E/S d’extension MicroLogix
Ces modules maximisent la flexibilité du nombre et du type d’E/S. Le concept modulaire sans châssis augmente les économies de coûts et réduit la quantité de pièces de rechange requises. Un rail DIN ou un montage en baie peut être utilisé pour les modules.
0011Modules d'E/S FLEX I/O, Série 1794
Nos modules d'E/S FLEX™ Série 1794 apportent de la flexibilité à votre application avec des E/S TOR, analogiques, analogiques HART et spécialisées, avec 4 à 32 points par module. Vous pouvez mélanger et apparier des E/S numériques et analogiques via des options de montage et de câblage.
0012Modules d'E/S POINT I/O, Série 1734
Nos modules POINT I/O™ Série 1734 offrent des E/S numériques, analogiques et spécialisées, ainsi que des E/S de sécurité POINT Guard I/O, avec 1 à 8 points par module.
0013Modules TOR POINT Guard I/O™ 1734
Les modules POINT Guard I/O™ sont des modules d’E/S de sécurité conçus pour être intégrés dans le système standard POINT I/O™, proposant l’automatisation et la sécurité dans une solution unique à densité d’E/S maximale.
00141718 Ex I/O
Nos modules d'E/S 1718 Ex constituent une plate-forme d'E/S distribuées à sécurité intrinsèque adaptée aux zones dangereuses de zone 1, lorsqu'elles sont placées dans des armoires certifiées.
00151719 Ex I/O
Nos modules d'E/S Ex Série 1719 sont une plate-forme d'E/S distribuées intrinsèquement sûres qui peuvent être montées en zone 2 ou classe I, division 2.
0016CompactBlock LDX I/O, Série 1790
Le CompactBlock LDX I/O Série 1790D est une solution économique E/S distribuées pour des environnements industriels légers où des spécifications de protection élevée et des caractéristiques de performances avancées ne sont pas requises.
0017CompactBlock Guard I/O de sécurité, Série 1791
Les Séries 1791DS et 1791ES des modules CompactBlock™ Guard I/O™ offrent les avantages des E/S distribuées pour les systèmes de sécurité.
0018E/S embarquées, Série 1799
Nos modules d'E/S distribuées embarquées Série 1799 offrent une interface standard entre un dispositif d'entrée et des actionneurs de machine.
0019E/S ArmorBlock 1732
Nos modules d’E/S ArmorBlock® Séries 1732D et 1732E fournissent des E/S renforcées et économiques, adaptées à l’utilisation sur machine.
Allen-Bradley 1732ds-ib8xobv4 front view of ArmorBlock Guard I/0 Module
0020Modules ArmorBlock Guard I/O 1732DS
Pensées pour une utilisation dans des environnements difficiles, nos E/S ArmorBlock 5000™ offrent l’évolutivité nécessaire pour réduire les coûts et le temps d’installation total, ainsi que les temps d’arrêt imprévus. Adaptés à l’environnement industriel, les blocs offrent un indice de protection allant jusqu’à IP69K, trois variantes d’alimentation, des options de montage flexibles et des ports IO-Link de classe A et B.
0021Modules d'E/S ArmorPOINT, Série 1738
Nos modules d'E/S ArmorPOINT® Série 1738 fournissent une gamme étendue de modules d'entrées et de sorties pour répondre de nombreuses applications, de la commande numérique à grande vitesse à la commande de procédé.
0022Modules d'E/S redondantes, Série 1715
Nos modules d'E/S redondantes Série 1715 offrent une véritable prise en charge des E/S redondantes pour les applications aux procédés critiques dans des conditions environnementales standard et extrêmes.
0023Modules d'E/S SLC
Rockwell Automation annonce que certains modules d'E/S Série 1746 sont interrompus et ne seront plus proposés à la vente. Il est conseillé aux clients de migrer vers nos modules Compact 5000™, utilisés sur la plate-forme de commande Logix.
11964 009
0024E/S de sécurité GuardPLC, Série 1753
La production de nos modules d’E/S de sécurité GuardPLC Série 1753 a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente.
0025Créer des machines intelligentes avec les E/S ArmorBlock et la technologie IO-Link
Gagnez en flexibilité, optimisez la maintenance et le dépannage, réduisez les coûts de connexion et améliorez l’évolutivité pour de meilleures performances.
0026Vidéo - Informations techniques sur les modules d'E/S FLEX 5000
Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les informations techniques de nos modules d'E/S FLEX 5000.
Best-seller
0027
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Objets par page:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 de 26 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Effacer tout
Comparez maintenant (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Que votre application exige le fonctionnement des E/S dans des environnements difficiles ou des zones dangereuses, leur montage sur une machine ou leur utilisation comme E/S locales pour votre automate programmable, etc., nous avons la solution qu’il vous faut.

Proposez un système Integrated Architecture® intelligent, productif et sûr pour les applications discrètes, de procédé, de mouvement et de sécurité grâce à nos solutions de commande et de sécurité intégrées, conçues avec des automates et des E/S au cœur du système. Commencez votre sélection d’E/S ici.

Loading

Simplifiez la conception avec un Environnement d’application commun

Réimaginez la façon dont vous configurez, programmez, simulez, émulez et entretenez les appareils de votre système de commande, le tout dans un seul logiciel.

Loading
Studio 5000 Logix Designer
Logiciel Studio 5000 Environment Allen-Bradley
Logiciel
Studio 5000 Logix Designer

Le logiciel Studio 5000 Logix Designer® représente un gain de productivité important et votre point de contact unique pour gérer la gamme d’automates Allen‑Bradley Logix 5000™ et le système de commande associé.

Pour débuter
Connected Components Workbench
Main Image
Logiciel
Connected Components Workbench

Simplifiez le développement de machines autonomes et réduisez la durée de conception pour plusieurs secteurs industriels grâce au logiciel Connected Components Workbench™.

Pour débuter
RSLogix 500
PCDC Allen-Bradley
Logiciel
RSLogix 500

Gagnez du temps de développement de projet et améliorez la productivité lorsque vous programmes vos automates MicroLogix™ avec le logiciel RSLogix 500®.

Pour débuter

Industries

Nous avons le savoir-faire et les solutions nécessaires pour relever vos défis uniques en matière d’automatisation industrielle n’importe où dans le monde.

Loading
Loading
Loading
Loading

Études de cas

Comment avons-nous aidé des entreprises telles que la vôtre ?

Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produits Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Extension Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité
CloseClose