- Entièrement assemblés et prêts à monter
- Fonctionnement sans interrupteurs de fin de course et d'origine
- Aucun tuyau, aucune vanne, aucune alimentation pneumatique ou hydraulique
- Commande flexible (contrairement aux vérins à alimentation hydraulique)
- Option de classe alimentaire
- Couche d'époxy blanche en deux parties robuste et pièces de fixation en inox anticorrosion
- Longueurs de course jusqu'à 450 mm, vitesses pouvant atteindre 550 mm/sec et répétabilité de positionnement de ± 0,02 mm
- Actionneurs de tige de piston en acier inoxydable avec joints Viton®
- Prise en charge complète de la configuration et de la programmation via le logiciel RSLogix™ 5000 (version 20 ou antérieure) et UltraWARE
- Dimensionnement et estimation de la durée de vie faciles grâce au logiciel Motion Analyzer
- Fichiers de modèle 3D solide disponibles pour simplifier la conception mécanique et électrique
- Disponible avec ou sans freins de maintien 24 V c.c.