Nos servo-moteurs à régime continu Kinetix® VPC utilisent la technologie à aimants permanents intérieurs pour offrir un meilleur rendement et un couple plus élevé à des vitesses supérieures. Ces moteurs sont équipés de codeurs numériques à haute résolution et d'un ventilateur optionnel remplaçable sur site pour un refroidissement rapide dans les applications exigeantes à régime continu. Leur conception innovante comprend un indice de protection IP65 quelle que soit l'orientation du montage et des composants robustes pour des performances durables.
Présentation
Nos servo-moteurs à régime continu Kinetix VPC offrent une commande d'axe intégrée fluide sur les réseaux EtherNet/IP. Ils sont optimisés pour fonctionner avec les servo-variateurs Kinetix® 5700 et permettent en outre d'obtenir des machines très performantes en fournissant une puissance et un couple continus.
- Disponibles dans trois tailles de bride : 165, 215, 300 mm
- Offrent un couple nominal de 15,3 à 167,7 Nm (135,4 à 1484,3 lb-in)
- Offrent des puissances nominales de 3,4 à 24,4 kW
- Dotés d'un joint d'arbre, de paliers redimensionnés et d'un montage sur pied
- Utilisent la technologie à aimant permanent intérieur
- Offrent une meilleure qualité de couple
- Atteignent les niveaux d'efficacité énergétique conformes aux normes IE4 et IE5, ce qui permet de réduire les coûts énergétiques
- Compatibilité testée et vérifiée avec les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex Série 755
- Disponibles dans trois tailles de bride : 165, 215, 300 mm
- Offrent un couple nominal de 17,6 à 191,1 Nm (155,8 à 1691,4 lb-in)
- Offrent des puissances nominales de 4,0 à 30,0 kW
- Dotés d'un ventilateur de refroidissement, d'un joint d'arbre, de roulements redimensionnés et d'un montage sur pied
- Compatibilité testée et vérifiée avec les variateurs c.a. PowerFlex® Série 755
Augmentez la vitesse, le couple et les performances avec nos servo-moteurs à régime continu Kinetix VPC
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Fiche produit des servo-moteurs à régime continu Kinetix VPC | VPC-PP001C | |
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 |
Homologations
- Marquage CE
- CSA
- Agréé UL