Nous proposons plus de 4 000 produits d'automatisation pour une grande diversité d'applications. Les produits disposent d'une interface réseau incorporée ou d'un module de communication en option. Nous continuons de développer nos offres EtherNet/IP™ avec des produits nouveaux et innovants.
Présentation
- Inclut des produits comme des automates, des E/S et des interfaces opérateur, ainsi que des variateurs, détecteurs et bien plus encore
- Inclut de nombreux produits de Rockwell Automation® et de fournisseurs tiers qui intègrent la connectivité EtherNet/IP™
- Utilise la technologie de switch embarqué pour se connecter aux modules de communication EtherNet/IP double port
- Offre un accès à des ressources documentaires complètes pour faciliter l'installation et la configuration des produits
- Propose une variété de produits de nos partenaires technologiques
Produits
Protection de circuit et de charge
Automates programmables
- Automates ControlLogix® 5580
- Automates CompactLogix™ 5380
- Automates ControlLogix Série 5570
- Automates CompactLogix 5370
- Automates Micro870®
- Automates Micro850®
- Automates Micro820®
- Automates MicroLogix™
- Automates de sécurité SmartGuard™ 600 — Ethernet homologué sécurité disponible
PC industriels
Modules d'E/S
- E/S ArmorBlock 5000®
- E/S FLEX 5000®
- E/S FLEXHA 5000™
- FLEX™ I/O
- POINT I/O™
- E/S ControlLogix®
- E/S Compact 5000™
- 1718 Ex I/O
- 1719 Ex I/O
- E/S ArmorBlock®
- E/S ArmorPOINT® I/O
- E/S d’extension Micro800™
- E/S d’extension MicroLogix™
- Modules CompactBlock™ Guard I/O™
- E/S embarquées — Technologie de switch embarqué disponible
Variateurs de fréquence
- Variateurs de fréquence c.a. PowerFlex 755
- Variateurs de fréquence c.c. PowerFlex
- Variateurs de fréquence PowerFlex 755TL, TR et TM
- Variateurs de fréquence PowerFlex 755TS
- Variateurs de fréquence Armor PowerFlex
- Variateurs de fréquence PowerFlex 525
- Variateurs de fréquence PowerFlex 527
Interface homme-machine
Commande d’axe
- Servovariateurs répartis ArmorKinetix
- Servovariateurs Kinetix 5700
- Servovariateurs Kinetix 5500
- Servovariateurs Kinetix 5300
- Servovariateurs Kinetix 5100
Commande de moteurs
Surveillance énergétique
Interrupteurs
Surveillance de l’état des actifs
Connectivité
- Bobines de câble Ethernet, Série 1585
- Connecteurs pour armoire (RJ45), Série 1585
- Câbles M12 On-Machine™, Série 1585
Sécurité
- Relais de sécurité 440C-CR30 configurable par logiciel
- Passerelle EtherNet/IP pour relais de sécurité Guardmaster 440R
- Boîtier d'accès multifonction, Série 442G
- Barrières immatérielles GuardShield 450L
- Scrutateurs laser de sécurité SafeZone, Série 442L
- Codeurs CIP Safety 843ES
- Interface EtherNet/IP GuardLink 432ES
Détection
Produits des partenaires technologiques
- Notre programme PartnerNetwork™ propose des solutions complémentaires pour les produits connectés via EtherNet/IP et les profils complémentaires EtherNet/IP via le programme PartnerNetwork.
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Notice d'installation et de planification de la connectique EtherNet/IP | 00148-BR001 |