Vous souhaitez révolutionner votre solution logicielle de commande grâce à des capacités de traitement améliorées ? Avec le module de calcul embarqué en périphérie, vous pouvez obtenir une visibilité en temps réel sur vos opérations, améliorer la productivité, la qualité et l'excellence opérationnelle. Passez d'une prise de décision réactive à une prise de décision proactive en exploitant la puissance de la vision par ordinateur et de l'analyse dans un environnement de fabrication intelligente.
Vos machines flexibles, évolutives
L'optimisation de votre logiciel de commande ne doit pas être gênée par des configurations complexes et des processus fastidieux. Le module de calcul embarqué en périphérie vous permet de créer des systèmes évolutifs sans effort, vous autorisant ainsi à vous concentrer sur ce qui est vraiment important, à savoir développer des solutions innovantes.
Que vous commenciez à petite échelle ou que vous visiez des déploiements à grande échelle, nos modules offrent des options flexibles pour répondre à vos besoins spécifiques en matière d'application et d'expérience utilisateur.
Logiciel de commande intelligent conçu pour tirer parti de la connectivité en périphérie et de la collaboration dans le cloud
Nos modules de calcul sont conçus pour s'intégrer de manière transparente dans votre infrastructure existante. Grâce à un large éventail d'options de connectivité, vous pouvez facilement connecter votre module à des détecteurs, des actionneurs, des écrans et d'autres périphériques pour créer un environnement véritablement collaboratif.
Exploiter la puissance de la conteneurisation
La conteneurisation est au cœur de l'amélioration des architectures d'applications cloud-natives. Avec le module de calcul embarqué, vous pouvez obtenir un comportement et une expérience utilisateur cohérents, en veillant à ce que les applications s'exécutent de manière fiable sur différents systèmes et en améliorant l'agilité et la fiabilité de votre écosystème logiciel.
Conceptions de machine simplifiées pour des possibilités illimitées
Performances inégalées
Dotés de processeurs avancés, ces modules garantissent un traitement des données ultrarapide, des analyses en temps réel et un fonctionnement multitâche transparent, donnant ainsi à votre technologie l'avantage qu'elle mérite.
Flexibilité et évolutivité
Qu'il s'agisse de facteurs de forme compacts adaptés aux environnements à espace limité ou de configurations extensibles pour les besoins informatiques robustes, nous avons une solution pour chaque étape de votre développement
Développement accéléré
Grâce à une assistance logicielle complète, à des bibliothèques étendues et à une communauté de développeurs dynamique, vous disposerez de tous les outils nécessaires pour rationaliser vos cycles de développement et donner vie à vos idées plus rapidement.
Connectivité et intégration améliorées
Le module de calcul embarqué en périphérie vous permet de créer des systèmes robustes et interconnectés qui fonctionnent harmonieusement, facilitant l'échange efficace de données et permettant de nouveaux niveaux d'automatisation.
Conteneurisation
Grâce à l'amélioration de la portabilité, de l'évolutivité, de l'isolation et de l'efficacité des ressources, vous pouvez mettre en place un processus de développement, de déploiement et de maintenance des systèmes de commande plus rationnel et plus efficace.
Applications industrielles
Nos modules de calcul prennent en charge des applications dans une multitude de secteurs, notamment la robotique, l'IoT (Internet des objets), l'automatisation industrielle, l'IA (Intelligence artificielle), l'edge computing, et bien plus encore, vous permettant d'innover et de garder une longueur d'avance dans le paysage technologique actuel en constante évolution.