Nos blocs logiques Sipha™ surveillent et contrôlent les capteurs de sécurité sans contact Sipha. Pour les applications à hauts risques, l'unité de contrôle est utilisée avec un seul détecteur Sipha pour obtenir un système à haute intégrité. Pour d'autres applications, plusieurs détecteurs (y compris des interrupteurs mécaniques) peuvent être connectés à un seul bloc logique Sipha.
Présentation
- Fournit une interface pour les capteurs de sécurité sans contact Sipha
- Inclut un capteur à codage magnétique
- Sert de relais de sécurité
- Offre un fonctionnement à 24 V c.a./c.c., 110 V c.a. ou 230 V c.a. (selon le modèle)
- L'unité Sipha 6 dispose de bornes de câblage pour 6 capteurs maximum
- Offre plusieurs configurations de sortie de sécurité et auxiliaire
Informations supplémentaires
Protégez vos employés, préservez votre productivité et votre environnement grâce à nos composants de sécurité et à nos solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis que vous rencontrez dans les ateliers et savons comment vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des plus vastes gammes de solutions de sécurité du secteur industriel.
Documentation
Homologations
- Marquées CE pour toutes directives en vigueur
- Homologués cULus
- Certification TÜV
- Marquage UKCA pour toutes les règlementations applicables
Directives
- Directive de compatibilité électromagnétique (CEM) 2014/30/UE
- Directive machines (2006/42/CE)
- Directive RoHS 2011/65/UE
Conformité aux normes
- ISO 13849-1:2015
- EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
- EN 60947-5-3:2013
- EN 63000:2018