Nos interrupteurs de fin de course sont des dispositifs électro-mécaniques composés d'un actionneur couplé mécaniquement à un jeu de contacts. Lorsqu'un objet entre en contact avec l'actionneur, le dispositif actionne les contacts de façon à établir ou à interrompre une connexion électrique. Nos interrupteurs de fin de course fonctionnent dans divers environnements et applications en raison de leur solidité, de leur fonctionnement simple et visible, de leur facilité d'installation et de la fiabilité de leur fonctionnement.