Découvrez comment un logiciel d'ingénierie numérique dans le cloud peut vous aider à développer des projets plus efficacement et plus rapidement. FactoryTalk® Twin Studio™ est une solution de conception d'automatisation de bout en bout, qui permet aux équipes de concevoir, de programmer, de simuler, d'émuler et de mettre en service des projets virtuellement dans un environnement cloud. Il est ainsi plus facile de collaborer sur un modèle commun et d'améliorer des conceptions. Les logiciels de conception numérique à la demande facilitent et optimisent le travail depuis n'importe quel navigateur Internet grâce à un logiciel toujours actualisé, qui s'adapte avec flexibilité aux utilisateurs et à la capacité de calcul pour répondre aux exigences de charge de travail du projet. Il en résulte de meilleures conceptions qui sont développées plus rapidement.
- Accélérer la réalisation des projets : collaborez sur des projets n'importe où pour améliorer les conceptions et développer des projets à un rythme sans précédent.
- Augmenter la valeur : créez, testez et mettez en service vos machines virtuellement pour vérifier qu'elles répondent bien à vos besoins avant de commencer à les concevoir.
- Gagner du temps et de l'argent : déployez des mises à jour à distance et résolvez les problèmes depuis n'importe où à l'aide de votre navigateur Internet.