L'ultima versione di PlantPAx® offre nuove caratteristiche tecniche più interessanti che mai. Dagli allarmi integrati alla nuova libreria di oggetti nativi, fino alla messa in evidenza delle istruzioni integrate HART e SAMA, questi video demo mostrano a operatori e tecnici le caratteristiche specifiche. Ogni video mostra le nuove ed eccezionali caratteristiche di PlantPAx 5.0, illustrando come questa nuova release possa aiutare a migliorare la vostra produttività. Per saperne di più visitate il nostro sito Web Sistema di controllo distribuito PlantPAx.
Caratteristiche tecniche di PlantPAx 5.0 - Libreria di oggetti di processo
Nell'ultima release, è stata introdotta la libreria di oggetti di processo nativi del nuovo controllore di processo in PlantPAx® 5.0. Grazie a questa nuova funzione, non è più necessario visitare un sito web per scaricare contenuti e le istruzioni sono ora parte del software del controllore, riducendo così l’utilizzo complessivo della memoria.
Funzionalità tecniche di PlantPAx 5.0 - Proprietà e arbitrato delle risorse
Nell’ultima release, è stata introdotta la funzionalità nativa di proprietà e arbitraggio delle risorse, che consente agli utenti di creare gruppi di apparecchiature senza dover scrivere codice personalizzato.
Funzionalità tecniche di PlantPAx 5.0 - Diagrammi SAMA
Nell’ultima release, sono stati introdotti i diagrammi SAMA, una nuova funzione presente nelle finestre di dialogo delle istruzioni di PlantPAx®. Lo scopo dei diagrammi SAMA consiste nel dare supporto al personale addetto alla manutenzione o alla progettazione affinché possa comprendere il flusso Logix all’interno delle istruzioni di PlantPAx.
Funzionalità tecniche di PlantPAx 5.0 - Allarmi integrati
Nell’ultima release, è stata introdotta la funzionalità degli allarmi basati su tag Logix in PlantPAx® 5.0. Questa caratteristica evita la necessità di configurare gli allarmi nel server dell’interfaccia operatore, infatti tutti gli allarmi sono già disponibili per l’utilizzo per impostazione predefinita nelle nuove istruzioni integrate per PlantPAx.
Funzionalità tecniche di PlantPAx 5.0 - Diagnostica automatica
PlantPAx® 5.0, il moderno sistema di controllo distribuito (DCS) di Rockwell Automation, è progettato per soddisfare le vostre applicazioni di impianto e non solo. Nell’ultima release, è stata introdotta la funzionalità di diagnostica automatica dell’hardware, che consente agli utenti di configurare tutti gli allarmi per il nuovo hardware con un solo clic. Gli utenti possono così ridurre il tempo necessario per la programmazione e la messa in servizio degli allarmi dell’hardware, oltre a monitorare gli asset Rockwell automaticamente ovunque si trovino.
Funzionalità tecniche di PlantPAx 5.0 - Funzionalità HART altamente integrata
PlantPAx® 5.0, il moderno sistema di controllo distribuito (DCS) di Rockwell Automation, è progettato per soddisfare le vostre applicazioni di impianto e non solo. Nell’ultima release, è stata introdotta la funzionalità HART altamente integrata Con questa release, il nuovo flusso di lavoro per integrare i dispositivi HART è stato ora migliorato nell’ambito del nuovo controllore di processo PlantPAx.