InformationModel.MakeVariable(browseName, dataTypeId, variableTypeId, arrayDimensions)

Crea una variabile di progetto del tipo indicato dal terzo argomento e che contiene il tipo di dati indicato dal secondo argomento. Restituisce un oggetto C# del tipo
IUAVariable
corrispondente alla variabile di progetto creata. Tramite il quarto argomento (opzionale) è possibile creare un array specificandone tipo e dimensione.
static IUAVariable MakeVariable(QualifiedName
browseName
, NodeId
dataTypeId
, NodeId
variableTypeId
, uint[]
arrayDimensions
);

Argomenti

browseName
(QualifiedName)
Il
BrowseName
della nuova variabile.
dataTypeId
(NodeId)
Il tipo di dati contenuto nella nuova variabile.
MANCIA: Un nodo all'interno della classe
DataTypes
rappresenta il tipo di dati. Ad esempio,
OpcUa.DataTypes.Boolean
.
variableTypeId
(NodeId)
Un tipo di variabile dalla quale è derivata la nuova variabile, rappresentata da un nodo all'interno delle classi
VariableTypes
(ad esempio,
FTOptix.CoDeSys.VariableTypes.Tag
).
arrayDimensions
(uint[ ])
Opzionale. La dimensione dell'array.

Restituisce

IUAVariable
Un oggetto C# che corrisponde alla variabile di progetto creata.

Esempio

L'esempio seguente mostra un'API che crea una variabile
Tag2
del tipo predefinito
CoDeSysTag
, contenente un dato Int32:
var myVar = InformationModel.MakeVariable("Tag2", OpcUa.DataTypes.Int32, FTOptix.CoDeSys.VariableTypes.Tag);; Owner.Add(myVar);
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.