IUANode.ChildrenRemoteRead(childVariables, timeoutMilliseconds)

Restituisce una lista di tutte le variabili di interesse figlie del nodo sul quale viene effettuato il richiamo. L'argomento opzionale imposta il periodo di timeout.
IEnumerable<RemoteChildVariableValue> ChildrenRemoteRead(IEnumerable<RemoteChildVariable>
childVariables
, double
timeoutMilliseconds
);

Argomenti

childVariables
(IEnumerable<RemoteChildVariable>)
L'elenco delle variabili di interesse, espresso come percorsi relativi all'interno del nodo su cui è stata richiamata l'API.
timeoutMilliseconds
(double)
Il tempo di timeout, in millisecondi, dopo il quale l'API genera un'eccezione.
MANCIA: Se non specificato, il valore predefinito dell'argomento è
30000
(30 secondi).

Restituisce

IEnumerable<RemoteChildVariableValue>
L'elenco delle variabili di interesse, espresso come coppia delle proprietà seguenti della classe
RemoteChildVariableValue
.
RelativePath
(string)
Il percorso relativo alla variabile all'interno del nodo.
Value
(UAValue)
Il valore della variabile.

Esempio

L'esempio seguente mostra un'API che restituisce un elenco di
reads
che contiene le variabili di interesse contenute nel nodo
myNode
. Le due variabili d'interesse sono state aggiunte all'interno dell'elenco
myVariables
: una direttamente figlia del nodo (
Tag1
) e una all'interno di un nodo figlio (
NestedStructure/Tag2
).
Se l'API restituisce un errore o se si raggiunge il tempo di timeout impostato, il codice nell'esempio seguente genera un messaggio di errore composto da
ChildrenRemoteRead non riuscito:
e un codice di errore previsto per l'API.
var myVariables = new List<RemoteChildVariable>() { new RemoteChildVariable("Tag1"), new RemoteChildVariable("NestedStructure/Tag2") }; var myNode = Project.Current.Get("CommDrivers/Driver1/Station1/Tags/TagStructure1"); try { var reads = myNode.ChildrenRemoteRead(myVariables); } catch (Exception ex) { Log.Error("ChildrenRemoteRead failed: " + ex.ToString()); }
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.