Loading
Logo di Rockwell Automation

La forza della modularità di CUBIC

Il sistema modulare CUBIC comprende prodotti, accessori, strumenti e assistenza per la progettazione e realizzazione di quadri elettrici e centri controllo motori ottimizzati.
Parlate con un esperto

Condividi:

LinkedInLinkedIn
FacebookFacebook
XX
PrintPrint
EmailEmail
CUBIC- centro controllo motori in metallo con tre colonne, cassetti estraibili e pannello touch screen

I vantaggi di un sistema modulare

Armadi su misura che utilizzano componenti e accessori certificati IEC e progettati con un software di facile utilizzo che risponde a tutte le vostre esigenze.

Il sistema modulare CUBIC permette di soddisfare tutte le vostre esigenze più importanti:

  • Realizzate quadri e dispositivi di comando in base ai vostri specifici requisiti in termini di spazio, budget e prestazioni.
  • Massima flessibilità nella progettazione e realizzazione di quadri elettrici e centri controllo motori per ogni applicazione, anche le più complesse.
  • Modularità = Maggiore scalabilità. Il sistema è adattabile ed espandibile in funzione delle vostre esigenze.
  • Progettate il sistema più adatto per il vostro impianto: il sistema modulare CUBIC è agnostico rispetto ai marchi.
  • Semplicità di progettazione. Ingegnerizzazione ottimale con molteplici punti di ingresso dell'alimentazione.
  • Riducete i tempi per la certificazione: i sistemi modulari CUBIC sono testati e verificati dai laboratori di prova più rinomati al mondo.
  • I numerosi corsi di formazione in tutto il mondo vi aiutano a ottimizzare progettazione, costruzione e funzionamento.
  • L'assistenza globale per i fornitori autorizzati assicura la fornitura di soluzioni complete di alta qualità.
  • I sistemi flat-pack richiedono meno scorte e consentono di risparmiare spazio.

Utilizzate i nostri sistemi di automazione intelligente e di gestione dati leader del settore per raggiungere nuovi livelli di efficienza.

Sistema modulare CUBIC.

Massima flessibilità, agilità, scalabilità ed efficienza.

Informazioni, connettività, protezione e prestazioni per la vostra totale tranquillità!

Sistema modulare
eBook: Il sistema modulare
eBook
Sistema modulare

Il sistema modulare CUBIC consente di realizzare numerosi tipi di quadri omologati.

Con il sistema modulare, la scelta dei componenti elettrici dipende esclusivamente da voi. La versatilità in termini di larghezza, altezza e profondità consente di progettare il quadro in base al luogo di installazione, garantendo al contempo la possibilità di modificarlo o ampliarlo.

Scaricalo subito

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
VIDEO
La forza della modularità di CUBIC

Crediamo fortemente nelle potenzialità della modularità.

Grazie ad essa, i nostri clienti possono soddisfare le più svariate esigenze e richieste.

Crediamo nella costruzione di relazioni forti e durature con i nostri clienti, basate sulla massima collaborazione e rispetto reciproci.

Ci distinguiamo per un'assistenza unica, prodotti di alta qualità, soluzioni accuratamente testate, oltre che per l'affidabilità, l'indipendenza e il nostro impegno per la sostenibilità.

Forniamo esclusivi sistemi di armadi modulari e un'assistenza ideata per soddisfare le esigenze di qualsiasi integratore. 

Un impianto chimico egiziano ottiene significativi miglioramenti produttivi grazie ai sistemi di automazione, controllo motori e armadi elettrici di Rockwell Automation.
CUBIC- centro controllo motori in metallo con tre colonne, cassetti estraibili e pannello touch screen
Articolo
Un impianto chimico egiziano ottiene significativi miglioramenti produttivi grazie ai sistemi di automazione, controllo motori e armadi elettrici di Rockwell Automation.

Rockwell Automation ha annunciato che le sue tecnologie di automazione e controllo motori (MCC) svolgeranno un ruolo fondamentale in un importante progetto di ammodernamento dello stabilimento di Abu Zaabal Fertilizer Chemical co (AZFC) in Egitto.


Un mondo di consigli e idee

Ottenete il massimo delle prestazioni e del valore dagli armadi modulari CUBIC utilizzando il nostro software di progettazione. 

  • Ottimizzate i vostri progetti
  • Un'interfaccia intuitiva che permette di imparare subito a lavorare
  • Approfittate dei corsi di formazione per ottenere il massimo dal vostro investimento
  • Risparmiate tempo e costi
    • i progettisti possono essere più produttivi
    • non è necessario avere competenze avanzate per l'assemblaggio e il cablaggio dei quadri
  • Ottimizzate l'ingombro dei quadri e riducete il lavoro di ingegnerizzazione
    • misurazione precisa della temperatura
    • esigenze di spazio ridotte grazie a dimensioni perfettamente calibrate
  • Crea automaticamente una distinta base completa
    • invio a un singolo fornitore
    • meno errori
    • assemblaggio più rapido
  • Integrazione con software di livello superiore per una maggiore precisione in termini di scorte, assemblaggio e workflow
Attrezzatura del sistema modulare Cubic

  • Semplificate la progettazione
    Fornire energia in modo più efficiente

    Le sbarre flessibili Cu-flex consentono libertà di progettazione:
     

    • sono disponibili in un'ampia gamma di lunghezze, da 160 a 1.120 mm, e sono pronte all'uso
    • Non è necessario accorciare, spelare, piegare fili o praticare fori
    • Grazie a una tecnica brevettata, le estremità della sbarra sono saldate in un'unità solida
    • La superficie di contatto consente di realizzare connessioni che non richiedono manutenzione
    • Installazione rapida
  • Corsi di formazione per ogni esigenza
    Velocità e redditività... subito!

    Il Global Training Program di CUBIC è rivolto a quadristi, progettisti e altre figure coinvolte nella costruzione di quadri e armadi personalizzati.

    Il programma è concepito per ottimizzare e sviluppare le vostre competenze come partner CUBIC e si articola in moduli teorici e pratici; vi permetterà di acquisire un'approfondita conoscenza tecnica dei prodotti e degli strumenti ausiliari di CUBIC, nonché degli standard internazionali, delle prove di tipo e della progettazione pratica dei quadri elettrici.

    Al termine del programma, diventerete un partner CUBIC certificato e avrete acquisito tutte le qualifiche necessarie per fornire ai vostri clienti le soluzioni migliori.

  • Una combinazione vincente di tecnologia e protezione
    Il vantaggio degli integratori di sistema

    Utilizzando il sistema modulare CUBIC assieme ai componenti Rockwell Automation, avrete tutto ciò che vi serve per progettare e costruire quadri elettrici e centri controllo motori ottimizzati e certificati IEC, in modo rapido, efficiente e senza errori.

    I vostri clienti potranno così beneficiare di una soluzione modulare, flessibile e facilmente scalabile che crescerà insieme alle loro esigenze.

  • Modulare, scalabile e facile da implementare
    Flessibilità per gli OEM

    Eliminate tempo e costi di progettazione dei quadri elettrici. Semplificate il vostro processo di progettazione, velocizzate la certificazione e arrivate prima sul mercato.

    In combinazione con i componenti Rockwell Automation, si ottiene una soluzione certificata IEC che può essere disponibile su un'unica distinta base, velocizzando l'integrazione, riducendo le pratiche burocratiche e rendendo le soluzioni operative più rapidamente.

  • Un nuovo modo di costruire i quadri per i distributori
    Maggiore scelta e capacità

    Modularizzate i vostri quadri elettrici, sfruttate la semplicità di progettazione, costruzione e collaudo e liberate spazio in azienda.

    Se siete un distributore che opera nel settore della costruzione di quadri elettrici, partecipando al nostro programma per integratori di sistemi, potrete beneficiare del supporto, delle conoscenze e delle capacità globali che possono portare i vostri prodotti e la vostra presenza sul mercato a un livello superiore.

  • Specializzazione? Meglio la standardizzazione
    Prodotti per l'utente finale

    Le applicazioni particolari non sempre richiedono hardware speciale. Il sistema modulare CUBIC offre una soluzione per ogni dimensione, forma, volume e area che si possa immaginare... e può essere ampliato a piacimento in base alle esigenze. Non sono necessarie particolari competenze di progettazione e costruzione dei quadri. È sufficiente seguire i nostri corsi per sfruttare una soluzione a prova di futuro, già certificata e collaudata in centinaia di applicazioni in tutto il mondo.

  • Semplificate la progettazione
    Fornire energia in modo più efficiente

    Le sbarre flessibili Cu-flex consentono libertà di progettazione:
     

    • sono disponibili in un'ampia gamma di lunghezze, da 160 a 1.120 mm, e sono pronte all'uso
    • Non è necessario accorciare, spelare, piegare fili o praticare fori
    • Grazie a una tecnica brevettata, le estremità della sbarra sono saldate in un'unità solida
    • La superficie di contatto consente di realizzare connessioni che non richiedono manutenzione
    • Installazione rapida
  • Corsi di formazione per ogni esigenza
    Velocità e redditività... subito!

    Il Global Training Program di CUBIC è rivolto a quadristi, progettisti e altre figure coinvolte nella costruzione di quadri e armadi personalizzati.

    Il programma è concepito per ottimizzare e sviluppare le vostre competenze come partner CUBIC e si articola in moduli teorici e pratici; vi permetterà di acquisire un'approfondita conoscenza tecnica dei prodotti e degli strumenti ausiliari di CUBIC, nonché degli standard internazionali, delle prove di tipo e della progettazione pratica dei quadri elettrici.

    Al termine del programma, diventerete un partner CUBIC certificato e avrete acquisito tutte le qualifiche necessarie per fornire ai vostri clienti le soluzioni migliori.

  • Una combinazione vincente di tecnologia e protezione
    Il vantaggio degli integratori di sistema

    Utilizzando il sistema modulare CUBIC assieme ai componenti Rockwell Automation, avrete tutto ciò che vi serve per progettare e costruire quadri elettrici e centri controllo motori ottimizzati e certificati IEC, in modo rapido, efficiente e senza errori.

    I vostri clienti potranno così beneficiare di una soluzione modulare, flessibile e facilmente scalabile che crescerà insieme alle loro esigenze.

  • Modulare, scalabile e facile da implementare
    Flessibilità per gli OEM

    Eliminate tempo e costi di progettazione dei quadri elettrici. Semplificate il vostro processo di progettazione, velocizzate la certificazione e arrivate prima sul mercato.

    In combinazione con i componenti Rockwell Automation, si ottiene una soluzione certificata IEC che può essere disponibile su un'unica distinta base, velocizzando l'integrazione, riducendo le pratiche burocratiche e rendendo le soluzioni operative più rapidamente.

  • Un nuovo modo di costruire i quadri per i distributori
    Maggiore scelta e capacità

    Modularizzate i vostri quadri elettrici, sfruttate la semplicità di progettazione, costruzione e collaudo e liberate spazio in azienda.

    Se siete un distributore che opera nel settore della costruzione di quadri elettrici, partecipando al nostro programma per integratori di sistemi, potrete beneficiare del supporto, delle conoscenze e delle capacità globali che possono portare i vostri prodotti e la vostra presenza sul mercato a un livello superiore.

  • Specializzazione? Meglio la standardizzazione
    Prodotti per l'utente finale

    Le applicazioni particolari non sempre richiedono hardware speciale. Il sistema modulare CUBIC offre una soluzione per ogni dimensione, forma, volume e area che si possa immaginare... e può essere ampliato a piacimento in base alle esigenze. Non sono necessarie particolari competenze di progettazione e costruzione dei quadri. È sufficiente seguire i nostri corsi per sfruttare una soluzione a prova di futuro, già certificata e collaudata in centinaia di applicazioni in tutto il mondo.

  • Semplificate la progettazione
    Fornire energia in modo più efficiente

    Le sbarre flessibili Cu-flex consentono libertà di progettazione:
     

    • sono disponibili in un'ampia gamma di lunghezze, da 160 a 1.120 mm, e sono pronte all'uso
    • Non è necessario accorciare, spelare, piegare fili o praticare fori
    • Grazie a una tecnica brevettata, le estremità della sbarra sono saldate in un'unità solida
    • La superficie di contatto consente di realizzare connessioni che non richiedono manutenzione
    • Installazione rapida
  • Corsi di formazione per ogni esigenza
    Velocità e redditività... subito!

    Il Global Training Program di CUBIC è rivolto a quadristi, progettisti e altre figure coinvolte nella costruzione di quadri e armadi personalizzati.

    Il programma è concepito per ottimizzare e sviluppare le vostre competenze come partner CUBIC e si articola in moduli teorici e pratici; vi permetterà di acquisire un'approfondita conoscenza tecnica dei prodotti e degli strumenti ausiliari di CUBIC, nonché degli standard internazionali, delle prove di tipo e della progettazione pratica dei quadri elettrici.

    Al termine del programma, diventerete un partner CUBIC certificato e avrete acquisito tutte le qualifiche necessarie per fornire ai vostri clienti le soluzioni migliori.

  • Una combinazione vincente di tecnologia e protezione
    Il vantaggio degli integratori di sistema

    Utilizzando il sistema modulare CUBIC assieme ai componenti Rockwell Automation, avrete tutto ciò che vi serve per progettare e costruire quadri elettrici e centri controllo motori ottimizzati e certificati IEC, in modo rapido, efficiente e senza errori.

    I vostri clienti potranno così beneficiare di una soluzione modulare, flessibile e facilmente scalabile che crescerà insieme alle loro esigenze.

  • Modulare, scalabile e facile da implementare
    Flessibilità per gli OEM

    Eliminate tempo e costi di progettazione dei quadri elettrici. Semplificate il vostro processo di progettazione, velocizzate la certificazione e arrivate prima sul mercato.

    In combinazione con i componenti Rockwell Automation, si ottiene una soluzione certificata IEC che può essere disponibile su un'unica distinta base, velocizzando l'integrazione, riducendo le pratiche burocratiche e rendendo le soluzioni operative più rapidamente.

  • Un nuovo modo di costruire i quadri per i distributori
    Maggiore scelta e capacità

    Modularizzate i vostri quadri elettrici, sfruttate la semplicità di progettazione, costruzione e collaudo e liberate spazio in azienda.

    Se siete un distributore che opera nel settore della costruzione di quadri elettrici, partecipando al nostro programma per integratori di sistemi, potrete beneficiare del supporto, delle conoscenze e delle capacità globali che possono portare i vostri prodotti e la vostra presenza sul mercato a un livello superiore.

  • Specializzazione? Meglio la standardizzazione
    Prodotti per l'utente finale

    Le applicazioni particolari non sempre richiedono hardware speciale. Il sistema modulare CUBIC offre una soluzione per ogni dimensione, forma, volume e area che si possa immaginare... e può essere ampliato a piacimento in base alle esigenze. Non sono necessarie particolari competenze di progettazione e costruzione dei quadri. È sufficiente seguire i nostri corsi per sfruttare una soluzione a prova di futuro, già certificata e collaudata in centinaia di applicazioni in tutto il mondo.

Pronti a fare il prossimo passo?

Compilate il modulo e uno dei nostri specialisti vi contatterà.

Parlate con un esperto
Copyright ©2025 Rockwell Automation, Inc.
Legal Notice
Privacy & Cookies Policy
Rockwell Automation Home
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro politica sulla riservatezza
CloseClose