I vantaggi di un sistema modulare
Armadi su misura che utilizzano componenti e accessori certificati IEC e progettati con un software di facile utilizzo che risponde a tutte le vostre esigenze.
Il sistema modulare CUBIC permette di soddisfare tutte le vostre esigenze più importanti:
- Realizzate quadri e dispositivi di comando in base ai vostri specifici requisiti in termini di spazio, budget e prestazioni.
- Massima flessibilità nella progettazione e realizzazione di quadri elettrici e centri controllo motori per ogni applicazione, anche le più complesse.
- Modularità = Maggiore scalabilità. Il sistema è adattabile ed espandibile in funzione delle vostre esigenze.
- Progettate il sistema più adatto per il vostro impianto: il sistema modulare CUBIC è agnostico rispetto ai marchi.
- Semplicità di progettazione. Ingegnerizzazione ottimale con molteplici punti di ingresso dell'alimentazione.
- Riducete i tempi per la certificazione: i sistemi modulari CUBIC sono testati e verificati dai laboratori di prova più rinomati al mondo.
- I numerosi corsi di formazione in tutto il mondo vi aiutano a ottimizzare progettazione, costruzione e funzionamento.
- L'assistenza globale per i fornitori autorizzati assicura la fornitura di soluzioni complete di alta qualità.
- I sistemi flat-pack richiedono meno scorte e consentono di risparmiare spazio.
Utilizzate i nostri sistemi di automazione intelligente e di gestione dati leader del settore per raggiungere nuovi livelli di efficienza.
Sistema modulare CUBIC.
Massima flessibilità, agilità, scalabilità ed efficienza.
Informazioni, connettività, protezione e prestazioni per la vostra totale tranquillità!
Un mondo di consigli e idee
Ottenete il massimo delle prestazioni e del valore dagli armadi modulari CUBIC utilizzando il nostro software di progettazione.
- Ottimizzate i vostri progetti
- Un'interfaccia intuitiva che permette di imparare subito a lavorare
- Approfittate dei corsi di formazione per ottenere il massimo dal vostro investimento
- Risparmiate tempo e costi
- i progettisti possono essere più produttivi
- non è necessario avere competenze avanzate per l'assemblaggio e il cablaggio dei quadri
- Ottimizzate l'ingombro dei quadri e riducete il lavoro di ingegnerizzazione
- misurazione precisa della temperatura
- esigenze di spazio ridotte grazie a dimensioni perfettamente calibrate
- Crea automaticamente una distinta base completa
- invio a un singolo fornitore
- meno errori
- assemblaggio più rapido
- Integrazione con software di livello superiore per una maggiore precisione in termini di scorte, assemblaggio e workflow