I prodotti per la protezione del circuito e del carico proteggono i solenoidi, le bobine di relè, i dispositivi pilota, le uscite PLC e molto altro. Possono essere montati su guida DIN per un’installazione rapida e risultano eccellenti per configurazioni di elevata densità. Offriamo moduli di protezione del circuito elettronico, interruttori automatici e interruttori automatici di protezione motore che includono sistemi di protezione modulari, relè di protezione motore a semiconduttori o bimetallici, scaricatori e filtri.
Interruttori automatici
Gli interruttori automatici comprendono modelli su guida DIN, interruttori miniaturizzati ad alta densità, protezioni di circuito del motore, interruttori differenziali, interruttori miniaturizzati e dispositivi di protezione supplementare. Sono disponibili numerose configurazioni e opzioni di intervalli di tensione e di corrente per soddisfare qualsiasi requisito.
Interruttori di comando e sezionatori di carico
I nostri interruttori di comando e sezionatori di carico offrono soluzioni d’avanguardia per quasi tutte le applicazioni. È possibile utilizzare i sezionatori di carico serie 194E e gli interruttori di comando/sezionatori serie 194L come mezzi di scollegamento dal motore per l'articolo 430-J del National Electrical Code.
Sezionatori
I nostri sezionatori sono disponibili con profondità sia fissa sia variabile con stili di montaggio a flangia o a parete. I nostri sezionatori sono classificati NEMA, IEC e UL. Offriamo una vasta gamma di versioni con e senza fusibili da 20…1.250 A per configurazioni sia aperte sia chiuse.
Moduli di protezione dei circuiti elettronici
I nostri moduli di protezione dei circuiti elettronici proteggono i circuiti secondari degli alimentatori switching CC da 24 V. Questi moduli monitorano sia la tensione di alimentazione che le correnti di carico e ottimizzano la protezione attraverso interruttori automatici magneto-termici standard.
Portafusibili
I portafusibili forniscono un mezzo sicuro e pratico per l'installazione di fusibili di classe CC, J e Midget. Questi portafusibili sono eccellenti per la protezione di fili, piccoli carichi motore e protezione di gruppo per piccoli carichi motore.
Interruttori di protezione motore a bassa tensione
Gli interruttori automatici di protezione motore a bassa tensione includono una vasta selezione di relè di protezione motore, interruttori automatici di protezione motore integrati e sistemi di protezione modulari. Questa linea di prodotti comprende relè bimetallici e relè di protezione motore a semiconduttori, nonché interruttori automatici di protezione motore.
Interruttori automatici di protezione motore a media tensione
Gli interruttori automatici di protezione motore a media tensione includono protezioni motore-alimentatore serie 857 e relè di protezione differenziale serie 865 per soddisfare i requisiti di protezione di motore e alimentatore.
Relè di monitoraggio
La famiglia di relè di protezione motore dedicati MachineAlert™ offre funzioni di protezione supplementari che vengono facilmente aggiunte ai circuiti di controllo motore. Questi relè soddisfano i requisiti delle applicazioni per una protezione supplementare basata su tensione, corrente, termistore, potenza e fattore di potenza. I relè MachineAlert rappresentano una scelta economica per proteggere gli investimenti in macchinari e ridurre al minimo i tempi di fermo della produzione.
Scaricatori di protezione & filtri
Gli scaricatori e i filtri soddisfano le esigenze di protezione delle pompe e dei filtri industriali. Gli scaricatori e i filtri proteggono gli azionamenti del motore, i contattori, il comando della batteria del condensatore ecc. Possono essere montati su una guida o un pannello DIN.
Nell’episodio 6 di ROK Talk sui componenti industriali, Bill e Paul parlano con il consulente tecnologico Simon Johnson della storia, dello scopo e delle caratteristiche uniche di ogni interruttore automatico. Allen-Bradley è famosa per l'uso di acronimi; specialmente quando si tratta di interruttori automatici scatolati, di protezione del motore e miniaturizzati (MCCB, MPCB, MCP, MCB). Cosa sono e come si fa a sapere quale usare?