I nostri sezionatori sono disponibili con profondità sia fissa sia variabile con stili di montaggio a flangia o a parete. I nostri sezionatori sono classificati NEMA, IEC e UL. Offriamo una vasta gamma di versioni con e senza fusibili da 20…1.250 A per configurazioni sia aperte sia chiuse.
Sezionatori rotativi
Questi interruttori sono disponibili in varie versioni con o senza fusibile, da 20 a 1.250 A e possono essere ordinati con o senza custodia. Le versioni senza fusibile consentono di utilizzare blocchi di fusibili personali. I sezionatori con fusibili e portafusibili integrali consentono di usare pannelli più compatti.
Sezionatori di sicurezza
I nostri sezionatori di sicurezza sono progettati per applicazioni industriali gravose e aree pericolose. Questi sezionatori sono disponibili in taglie da 30, 60, 100 e 200 A.
Sezionatori a lamella visibile
I nostri sezionatori a lamella visibile sono disponibili con profondità fissa o variabile e opzioni di montaggio a flangia o a parete. I sezionatori con montaggio a flangia sono disponibili anche in custodia.