Dispositivi di protezione dei circuiti elettronici modulari 1694
I nostri dispositivi di protezione dei circuiti elettronici serie 1694 modulari proteggono i circuiti secondari degli alimentatori switching CC da 24 V da cortocircuito e sovraccarico. I moduli, con una larghezza di soli 12,5 mm, possono essere montati affiancati senza la necessità di utilizzare altri accessori. Sono dotati di morsetti push-in per l'installazione rapida. I moduli di protezione sono disponibili con canale singolo o doppio nello stesso corpo compatto. La gamma comprende versioni a corrente nominale fissa da 1 A a 10 A e una versione a corrente regolabile.