I nostri prodotti di monitoraggio delle condizioni forniscono i dati essenziali di cui si ha bisogno per prevenire i tempi di fermo non pianificati prima che comportino dei costi. Il monitoraggio in tempo reale dello stato generale e delle condizioni delle macchine permette una produzione intelligente. Questo consente di prevedere e proteggersi da potenziali guasti alle attrezzature prima che questi abbiano la possibilità di avere un impatto sulla qualità e sui costi di manutenzione.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrato
1
-
9
di
9
Risultati

0001Software Emonitor 9309
Il software di monitoraggio delle condizioni Emonitor® serie 9309 funziona con misuratori e acquisitori dati portatili per definire ed eseguire un programma di manutenzione predittiva basato sulle condizioni.

0002Serie 1442
I sistemi di sonde a correnti parassite serie 1442 includono un intervallo lineare compreso tra 0,25…29 mm (tra 9,8…1.142 millesimi di pollice). Tali sistemi sono adatti per misurazioni della vibrazione dell'albero, del riferimento fase/velocità e della posizione rotore/spinta nei macchinari industriali.

0003Accelerometri serie 1443
Gli accelerometri serie 1443 sono sensori utilizzati per misurare la vibrazione nei macchinari industriali.

0004Dynamix 2500 1441
Gli acquisitori dati portatili Dynamix™ 2500 serie 1441 possono misurare, elaborare, visualizzare e memorizzare una serie di funzioni di analisi.

0005XM ControlNet 1440
I moduli di misurazione dinamica XM® serie 1440 per reti ControlNet™ monitorano vibrazioni, pressione e stress nei macchinari rotanti.

00061440 XM-220
I nostri moduli a doppia velocità XM® 220 serie 1440 operano in modalità a canale doppio, a canale ridondante singolo o a rotazione inversa per controllare il modo in cui i sensori calcolano le misurazioni di velocità, accelerazione e picco.

00071440 XM-124
I moduli di misurazione dinamica standard XM® 124 serie 1440 monitorano le vibrazioni dell'albero, della carcassa o del basamento nei macchinari rotanti.

00081440 XM-442
I moduli relè XM® 441 e 442 serie 1440 forniscono soluzioni di relè per i casi in cui sono necessari relè aggiuntivi al posto dei relè singoli integrati per i moduli di misurazione.

00091444 Dynamix
Il nostro sistema di monitoraggio delle condizioni integrato Dynamix™ 1444 contribuisce a monitorare e proteggere le macchine nella Integrated Architecture.