I dispositivi di connessione Micro CA serie 889R offrono connettori standard di settore da 2, 3, 4, 5 o 8 pin per i componenti alimentati a corrente alternata. Cavi precablati e cavi adattatore sono caratterizzati da connettori pressofusi e sono disponibili in diverse configurazioni. Una gamma completa di splitter e raccordi a T, scatole di distribuzione, cavi a V e Y, connettori collegabili in campo e prese a pannello completano la linea e aggiungono ulteriore flessibilità al cablaggio di campo.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889r-acmicrocordsetspatchcordsfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Cavi precablati & cavi adattatori micro CA
I cavi precablati Micro CA serie 889 offrono connessioni sicure per i sensori di prossimità , gli interruttori di finecorsa, i sensori fotoelettrici e altri dispositivi di campo. I cavi possono essere 22 AWG o 18 AWG, schermati o non schermati con connettori assiali o ad angolo retto. Per le applicazioni che comprendono macchine in movimento, sono inoltre disponibili gli speciali cavi a spirale.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/898r-acmicrosplitter-right1-large-312w255h.jpg)
Splitter & raccordi a T
Gli splitter e i raccordi a T sono progettati per l'utilizzo con i moduli CA MDSA serie 198. Il corpo in poliuretano (PUR) offre resistenza agli oli e alle sostanze chimiche. I dadi di accoppiamento di arresto fornisco maggiore resistenza alle vibrazioni.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871a-t-acmicroscrewterminal-right1-large-312w255h.jpg)
Morsetti a vite micro CA
I morsetti a vite Micro CA serie 871A e 889 sono connettori passivi installabili in campo da utilizzare con i cavi grezzi. I nostri terminali a vite a 3 pin contengono i morsetti a vite che agevolano l'assemblaggio dei cavi QD personalizzati presenti nell'impianto. I terminali a vite possono essere maschio o femmina, assiali o ad angolo retto e sono disponibili per vari diametri di cavo.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/888r-m-acmicropanelmountreceptacle-right1-large-312w255h.jpg)
Prese a pannello micro CA
Le prese a pannello micro CA serie 888 sono progettate per l'installazione passante o a pannello. Sono disponibili in versioni a doppio verso di connessione a 3, 4 e 5 pin, maschio o femmina, con filettature NPT o M14x1 da 1/2 pollice che agevolano la connessione alle spine di innesto a sgancio rapido.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/898r-36ps-n9-acmicrodistributionbox-left1-large-312w255h.jpg)
Scatole di distribuzione micro CA
Le scatole di distribuzione Micro CA serie 898 sono passive e permettono di connettere più dispositivi a un sistema di controllo mediante un singolo cavo a spirale. Ciascuna scatola dispone di prese femmina con filettatura interna (4, 6 o 8, in base al modello) che agevolano la connessione alle spine di innesto a sgancio rapido.