Gli splitter e raccordi a T micro CA sono progettati per l’utilizzo con i moduli in CA MDSA serie 198. Il corpo in poliuretano (PUR) offre resistenza agli oli e alle sostanze chimiche. I dadi di accoppiamento di arresto fornisco maggiore resistenza alle vibrazioni.
Panoramica
- Progettato per l'uso con i moduli MDSA CA serie 198
- Include il corpo in poliuretano (PUR) resistente all'olio e alle sostanze chimiche
- Include i dadi di accoppiamento di arresto che oppongono resistenza alle vibrazioni
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure su connettività e cavi di rete | CONEC-BR001 |
Certificazioni
-
Certificazione CSA
-
Riconosciuto UL