I dispositivi di connessione Micro CC (M12) serie 889D offrono connettori standard di settore da 2, 3, 4, 5 o 8 pin per i componenti alimentati a CC. Cavi precablati e cavi adattatore sono caratterizzati da connettori pressofusi e sono disponibili in diverse configurazioni adattabili a una vasta gamma di applicazioni e ambienti. Una gamma completa di splitter e raccordi a T, scatole di distribuzione, cavi a V e Y, connettori collegabili in campo e prese a pannello che completano la linea e aggiungono ulteriore flessibilità al cablaggio di campo.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889d-dcmicrocordsetfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Cavi precablati & cavi adattatori micro CC (M12)
I cavi precablati & i cavi adattatori Micro CC (M12) serie 889 offrono connessioni sicure per i sensori di prossimità, gli interruttori di finecorsa, i sensori fotoelettrici e altri dispositivi di campo. Disponibili con connettori pressofusi assiali o ad angolo retto a 4 o 5 pin, questi cavi presentano un'ampia scelta di materiali e colori per la guaina, incluso il rosso per l'identificazione delle applicazioni di sicurezza. Alcuni modelli includono la schermatura intrecciata per la riduzione dei disturbi e indicatori di stato che mostrano lo stato di potenza e uscita.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/879d-dcmicrovycables-right1-large-312w255h.jpg)
Cavi a V & a Y micro CC (M12)
I nostri cavi a V & a Y Micro CC (M12) serie 879D consentono l'interfacciamento di due dispositivi di campo a una singola porta I/O. La struttura sottile e a ingombro ridotto è dotata di guaina in polivinilcloride (PVC) e dadi di accoppiamento di arresto.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/898d-dcmicrosplitter-right1-large-312w255h.jpg)
Splitter & raccordi a T
I nostri splitter & raccordi a T sono progettati per l'utilizzo con le scatole di distribuzione a ingresso doppio e l'I/O distribuito MaXum™. Gli splitter e i raccordi a T consentono l'interfacciamento di due dispositivi di campo con una singola porta I/O. Il corpo in poliuretano (PUR) isolato offre resistenza al petrolio e alle sostanze chimiche. I dadi di accoppiamento di arresto fornisco maggiore resistenza alle vibrazioni.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871a-ts4-d-dcmicroscrewterminal-right1-large-312w255h.jpg)
Morsetti a vite
I morsetti a vite serie 871A e 889 sono connettori collegabili in campo da utilizzare con i cavi nudi. Disponibili nelle versioni maschio e femmina, questi morsetti a vite a 4 e 5 pin conferiscono rapidità e facilità di assemblaggio ai cavi personalizzati presenti nell'impianto. Possono essere assiali o ad angolo retto e sono disponibili per l'uso con vari diametri di cavo.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889d-m3ac5-0m5-dcmicropanelmountreceptacle-right1-large-312w255h.jpg)
Prese a pannello Micro CC (M12)
Le prese a pannello Micro CC (M12) serie 888 sono connettori pressofusi ideali da usare all'interno di custodie o per realizzare configurazioni di cablaggio specifiche. La struttura modulare permette il montaggio a pannello, consente di mantenere i componenti ordinati e organizzati e permette di effettuare le sostituzioni con facilità in aree in cui i cavi vengono danneggiati o sostituiti frequentemente.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889d-m4dc-h-dcmicroidc-right5-large-312w255h.jpg)
Connettori a perforazione di isolante micro CC (M12)
I connettori a perforazione di isolante Micro CC (M12) serie 871A e 889 si utilizzano con il cavo grezzo per creare connessioni rapide nell'impianto. L'installazione dei connettori IDC non richiede utensili. È sufficiente inserire i conduttori senza guaina nel corpo del connettore e ruotare insieme le estremità del connettore. Si ottiene così una connessione elettrica durevole e a tenuta di gas in un corpo robusto classificato IP67. Questi connettori sono disponibili in configurazioni maschio e femmina a 3 o 4 pin e nelle versioni assiale e ad angolo retto.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889d-58pt-dcmicrodistributionbox-right1-large-312w255h.jpg)
Scatole di distribuzione micro CC (M12)
Le scatole di distribuzione Micro CC (M12) serie 898 permettono la connessione di più dispositivi con il sistema di controllo e rappresentano la scelta ottimale per aumentare la flessibilità e diminuire i costi. Consentono di diminuire i costi di manodopera grazie alla riduzione del tempo di installazione e di risoluzione dei problemi. Le scatole di distribuzione richiedono meno spazio, conferiscono maggiore ordine e organizzazione e facilitano la sostituzione dei cavi in aree in cui i cavi vengono spesso danneggiati.