I nostri dispositivi di connessione Pico (M8) serie 889P includono cavi precablati, cavi adattatori, scatole di distribuzione, splitter, cavi a V, connettori collegabili in campo e prese a pannello. I nostri dispositivi sono caratterizzati da connettori a 3 o 4 pin conformi agli standard di settore, di tipo thread-on o a scatto con configurazioni diritte o ad angolo retto. Cavi precablati e cavi adattatori sono caratterizzati da connettori pressofusi e sono disponibili in diverse lunghezze e con guaina in materiali diversi.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889p-picocordsetpatchcordfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Cavi con connettori & cavi adattatori Pico (M8)
I nostri cavi con connettori e i cavi adattatori Pico (M8) serie 889P offrono connessioni sicure per dispositivi di campo ad elevato numero di pin mediante connettori di tipo M8. I cavi precablati, dotati di un connettore maschio integrato a un'estremità e conduttori rapidi all'altra, offrono la possibilità di collegare in modo rapido e semplice dispositivi di campo e connessioni terminali. I cavi adattatori dispongono di un cavo con un connettore integrato a ciascuna estremità (uno maschio, uno femmina) e rappresentano un modo efficiente per accoppiare i dispositivi di campo basati su connettori.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/879dz-f4aedm-picovycablefamily-right3-large-312w255h.jpg)
Cavi a V & a Y Pico (M8)
I nostri cavi a V e a Y Pico (M8) serie 879P presentano dadi di accoppiamento da avvitare per connessioni robuste e affidabili e una guaina gialla altamente visibile in cloruro di polivinile (PVC). Questi cavi offrono connessioni sicure per gli interruttori di prossimità, i sensori fotoelettrici e altri dispositivi di campo.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/898p-32yy-pm4-picosplitter-right2-large-312w255h.jpg)
Splitter & raccordi a T Pico (M8)
I nostri splitter e i raccordi a T Pico (M8) serie 898P includono un singolo cavo con connettore maschio che si divide in due connettori femmina, consentendo di collegare due dispositivi a un'unica porta I/O.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871a-picoscrewterminalfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Morsetti a vite Pico (M8)
I nostri morsetti a vite Pico (M8) serie 871A sono dispositivi passivi da utilizzare con i cavi grezzi. Disponibili nelle versioni maschio e femmina, questi modelli a 4 e 5 pin contengono morsetti a vite o connettori a perforazione di isolante (IDC, Insulation Displacement Connector) che conferiscono rapidità e facilità di assemblaggio ai cavi personalizzati presenti nell'impianto. Possono essere impiegati con vari diametri di cavo.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/888p-picopanelmountreceptacle-right2-large-312w255h.jpg)
Prese a pannello Pico (M8)
Le nostre prese a pannello Pico (M8) serie 888P sono realizzate per l'installazione passante o a pannello. Questi connettori a 3 o a 4 cavi, disponibili nelle versioni maschio e femmina, sono ideali per l'uso nelle strutture esterne e permettono configurazioni di cablaggio personalizzate.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889p-picoidcfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Connettori a perforazione di isolante Pico (M8)
I nostri connettori a perforazione di isolante (IDC, Insulation Displacement Connector) Pico (M8) serie 889P semplificano l'assemblaggio dei cavi QD personalizzati dell'impianto. L'installazione connettori-cavo non richiede utensili. È sufficiente inserire i conduttori senza guaina nel corpo del connettore e ruotare insieme le estremità del connettore. Si ottiene così una connessione elettrica durevole e a tenuta di gas in un corpo robusto classificato IP67. Questi connettori sono disponibili in configurazioni maschio e femmina a 3 o 4 pin.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/898p-picodistributionbox-right6-large-312w255h.jpg)
Scatole di distribuzione Pico (M8)
Le nostre scatole di distribuzione Pico (M8) serie 898D consentono di interfacciare più dispositivi a un sistema di controllo tramite un singolo cavo. Ciascuna scatola passiva dispone di prese femmina (4, 6, 8 o 10 in base al modello) con thread interno per facilità di connessione con spina di innesto a sgancio rapido. Tutte le scatole hanno versioni con indicatore di stato per l'impiego con ingressi PNP (sourcing).