I dispositivi di connessione comprendono cavi Ethernet, ControlNet™, DeviceNet™, cavi di alimentazione e sistemi di connessione di sicurezza. Offriamo molti prodotti per Micro CC (M12), Micro CA (1/2), MiniPlus (1, 1-1/8), Mini (7/8), Pico (M8), e M23: cavi precablati, cavi adattatori, cavi a V e Y, splitter, connettori collegabili in campo e prese. I nostri sistemi di cablaggio I/O includono moduli interfaccia e cavi di collegamento a I/O digitali e analogici tramite cavi precablati. Offriamo diverse morsettiere IEC e NEMA per soddisfare le vostre esigenze.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrato
1
-
24
di
107
Risultati

0001Sistemi di cablaggio I/O 1492
I nostri sistemi di cablaggio I/O serie 1492 includono moduli interfaccia e cavi con collegamento all'I/O digitale e analogico tramite cavi precablati.

0002Prese IDC
Le nostre prese IDC offrono la praticità delle connessioni IDC sotto forma di prese per l'installazione passante o a pannello.

0003Scatole di distribuzione IDC
Le scatole di distribuzione IDC serie 898 rappresentano la scelta ottimale per aumentare la flessibilità e diminuire i costi. Consentono di diminuire i costi di manodopera grazie alla riduzione del tempo di installazione e di risoluzione dei problemi.

0004Cavi precablati e cavi adattatori M23
I nostri cavi precablati e cavi adattatori M23 serie 889 offrono connessioni sicure per dispositivi di campo ad elevato numero di pin mediante connettori di tipo M23.

0005Prese maschio a pannello M23
Le nostre prese maschio a pannello M23 serie 888M sono facili da cablare. Le filettature M20 x 1,5 permettono praticità di montaggio per gli interruttori di sicurezza.

0006Connettore a saldare collegabile sul campo M23
I nostri connettori a saldare collegabili in campo M23 serie 889M sono dispositivi passivi da utilizzare con i cavi grezzi. Disponibili nelle versioni maschio e femmina, questi modelli a 4 e 5 pin conferiscono facilità di assemblaggio ai cavi personalizzati presenti nell'impianto.

0007Cavi precablati e cavi adattatori mini-plus
I nostri cavi precablati e cavi adattatori mini-plus serie 889N offrono connessioni sicure per dispositivi che utilizzano fino a 12 pin.

0008Prese a pannello mini-plus
Le nostre prese a pannello di tipo mini-plus serie 888N sono progettate per l'installazione passante o a pannello.

0009Presa a pannello micro CA
Le prese a pannello micro CA serie 888 sono progettate per l'installazione passante o a pannello.

0011Scatole di distribuzione micro CA
Le scatole di distribuzione Micro CA serie 898 sono passive e permettono di connettere più dispositivi a un sistema di controllo mediante un singolo cavo a spirale.

0012Morsetti a vite micro CA
I morsetti a vite Micro CA serie 871A e 889 sono connettori passivi installabili in campo da utilizzare con i cavi grezzi.

0013Splitter e raccordi a T Micro CA
Gli splitter e raccordi a T micro CA sono progettati per l’utilizzo con i moduli in CA MDSA serie 198. Il corpo in poliuretano (PUR) offre resistenza agli oli e alle sostanze chimiche. I dadi di accoppiamento di arresto fornisco maggiore resistenza alle vibrazioni.

0014Morsetti a vite Pico
I nostri morsetti a vite Pico (M8) serie 871A sono dispositivi passivi da utilizzare con i cavi grezzi.

0015Cavi a V e a Y Pico (M8)
I nostri cavi a V e a Y Pico (M8) serie 879P presentano dadi di accoppiamento da avvitare per connessioni robuste e affidabili e una guaina gialla altamente visibile in cloruro di polivinile (PVC).

0016Prese a pannello Pico
Le nostre prese a pannello Pico (M8) serie 888P sono realizzate per l'installazione passante o a pannello.

0017Scatole di distribuzione Pico
Le nostre scatole di distribuzione Pico (M8) serie 898D consentono di interfacciare più dispositivi a un sistema di controllo tramite un singolo cavo.

0018Cavi precablati e cavi adattatori Pico (M8)
I nostri cavi con connettori e i cavi adattatori Pico (M8) serie 889P offrono connessioni sicure per dispositivi di campo ad elevato numero di pin mediante connettori di tipo M8.

0019Connettori a perforazione di isolante Pico (M8)
I nostri connettori a perforazione di isolante (IDC, Insulation Displacement Connector) Pico (M8) serie 889P semplificano l'assemblaggio dei cavi QD personalizzati dell'impianto. L'installazione connettori-cavo non richiede utensili.

0020Splitter e raccordi a T Pico (M8)
I nostri splitter e i raccordi a T Pico (M8) serie 898P includono un singolo cavo con connettore maschio che si divide in due connettori femmina, consentendo di collegare due dispositivi a un'unica porta I/O.

0021Cavi precablati micro EAC
I nostri cavi precablati di tipo micro EAC serie 889 offrono connessioni sicure per i sensori di prossimità, i sensori fotoelettrici e altri dispositivi di campo. I connettori sono disponibili in configurazioni ad angolo retto o assiali e sono fisicamente codificati per evitare incidenti di cablaggio.

0022Prese micro EAC
I nostri cavi a sgancio rapido di tipo micro EAC serie 888 offrono connessioni sicure per i sensori di prossimità, i sensori fotoelettrici e altri dispositivi di campo.

0023Morsetti a vite mini
I nostri morsetti a vite di tipo mini serie 871A sono dispositivi passivi da utilizzare con i cavi grezzi.

0024Cavi precablati e cavi adattatori di tipo mini
I nostri cavi precablati e cavi adattatori di tipo mini serie 889N offrono connessioni sicure per i sensori di prossimità, gli interruttori di finecorsa e i sensori fotoelettrici.