Loading

Dispositivi di connessione
Allen‑Bradley

I dispositivi di connessione comprendono cavi Ethernet, ControlNet™, DeviceNet™, cavi di alimentazione e sistemi di connessione di sicurezza.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
(0)
-
Visualizza 107 Risultati
Mostrato 1 - 24 di 107 Risultati
Ordina per:
In ordine alfabetico (A-Z)
  • In ordine alfabetico (A-Z)
  • In ordine alfabetico (Z-A)
Filtra e perfeziona
CloseClose
0001Sistemi di cablaggio I/O 1492
I nostri sistemi di cablaggio I/O serie 1492 includono moduli interfaccia e cavi con collegamento all'I/O digitale e analogico tramite cavi precablati.
0002Prese IDC
Le nostre prese IDC offrono la praticità delle connessioni IDC sotto forma di prese per l'installazione passante o a pannello.
0003Scatole di distribuzione IDC
Le scatole di distribuzione IDC serie 898 rappresentano la scelta ottimale per aumentare la flessibilità e diminuire i costi. Consentono di diminuire i costi di manodopera grazie alla riduzione del tempo di installazione e di risoluzione dei problemi.
0004Cavi precablati e cavi adattatori M23
I nostri cavi precablati e cavi adattatori M23 serie 889 offrono connessioni sicure per dispositivi di campo ad elevato numero di pin mediante connettori di tipo M23.
0005Prese maschio a pannello M23
Le nostre prese maschio a pannello M23 serie 888M sono facili da cablare. Le filettature M20 x 1,5 permettono praticità di montaggio per gli interruttori di sicurezza.
0006Connettore a saldare collegabile sul campo M23
I nostri connettori a saldare collegabili in campo M23 serie 889M sono dispositivi passivi da utilizzare con i cavi grezzi. Disponibili nelle versioni maschio e femmina, questi modelli a 4 e 5 pin conferiscono facilità di assemblaggio ai cavi personalizzati presenti nell'impianto.
0007Cavi precablati e cavi adattatori mini-plus
I nostri cavi precablati e cavi adattatori mini-plus serie 889N offrono connessioni sicure per dispositivi che utilizzano fino a 12 pin.
0008Prese a pannello mini-plus
Le nostre prese a pannello di tipo mini-plus serie 888N sono progettate per l'installazione passante o a pannello.
0009Presa a pannello micro CA
Le prese a pannello micro CA serie 888 sono progettate per l'installazione passante o a pannello.
0010Cavi precablati e cavi adattatori micro CA
0011Scatole di distribuzione micro CA
Le scatole di distribuzione Micro CA serie 898 sono passive e permettono di connettere più dispositivi a un sistema di controllo mediante un singolo cavo a spirale.
0012Morsetti a vite micro CA
I morsetti a vite Micro CA serie 871A e 889 sono connettori passivi installabili in campo da utilizzare con i cavi grezzi.
0013Splitter e raccordi a T Micro CA
Gli splitter e raccordi a T micro CA sono progettati per l’utilizzo con i moduli in CA MDSA serie 198. Il corpo in poliuretano (PUR) offre resistenza agli oli e alle sostanze chimiche. I dadi di accoppiamento di arresto fornisco maggiore resistenza alle vibrazioni.
0014Morsetti a vite Pico
I nostri morsetti a vite Pico (M8) serie 871A sono dispositivi passivi da utilizzare con i cavi grezzi.
0015Cavi a V e a Y Pico (M8)
I nostri cavi a V e a Y Pico (M8) serie 879P presentano dadi di accoppiamento da avvitare per connessioni robuste e affidabili e una guaina gialla altamente visibile in cloruro di polivinile (PVC).
0016Prese a pannello Pico
Le nostre prese a pannello Pico (M8) serie 888P sono realizzate per l'installazione passante o a pannello.
0017Scatole di distribuzione Pico
Le nostre scatole di distribuzione Pico (M8) serie 898D consentono di interfacciare più dispositivi a un sistema di controllo tramite un singolo cavo.
0018Cavi precablati e cavi adattatori Pico (M8)
I nostri cavi con connettori e i cavi adattatori Pico (M8) serie 889P offrono connessioni sicure per dispositivi di campo ad elevato numero di pin mediante connettori di tipo M8.
0019Connettori a perforazione di isolante Pico (M8)
I nostri connettori a perforazione di isolante (IDC, Insulation Displacement Connector) Pico (M8) serie 889P semplificano l'assemblaggio dei cavi QD personalizzati dell'impianto. L'installazione connettori-cavo non richiede utensili.
0020Splitter e raccordi a T Pico (M8)
I nostri splitter e i raccordi a T Pico (M8) serie 898P includono un singolo cavo con connettore maschio che si divide in due connettori femmina, consentendo di collegare due dispositivi a un'unica porta I/O.
0021Cavi precablati micro EAC
I nostri cavi precablati di tipo micro EAC serie 889 offrono connessioni sicure per i sensori di prossimità, i sensori fotoelettrici e altri dispositivi di campo. I connettori sono disponibili in configurazioni ad angolo retto o assiali e sono fisicamente codificati per evitare incidenti di cablaggio.
0022Prese micro EAC
I nostri cavi a sgancio rapido di tipo micro EAC serie 888 offrono connessioni sicure per i sensori di prossimità, i sensori fotoelettrici e altri dispositivi di campo.
0023Morsetti a vite mini
I nostri morsetti a vite di tipo mini serie 871A sono dispositivi passivi da utilizzare con i cavi grezzi.
0024Cavi precablati e cavi adattatori di tipo mini
I nostri cavi precablati e cavi adattatori di tipo mini serie 889N offrono connessioni sicure per i sensori di prossimità, gli interruttori di finecorsa e i sensori fotoelettrici.
0025Prese a pannello mini
Le nostre prese a pannello mini serie 888N presentano filettature 14 NPT da 1/2 pollice. e conduttori 16 AWG per uso gravoso.
0026Splitter e raccordi a T mini
I nostri splitter e raccordi a T di tipo mini serie 898N e 1485P offrono connessioni sicure per i sensori di prossimità, gli interruttori di finecorsa e i sensori fotoelettrici.
0027Scatole di distribuzione mini
Le nostre scatole di distribuzione di tipo mini serie 898N rappresentano la scelta ottimale per aumentare la flessibilità e diminuire i costi.
0028IDC micro CC (M12)
I connettori a perforazione di isolante Micro CC (M12) serie 871A e 889 si utilizzano con il cavo grezzo per creare connessioni rapide nell'impianto. L'installazione dei connettori IDC non richiede utensili. È sufficiente inserire i conduttori senza guaina nel corpo del connettore e ruotare insieme le estremità del connettore.
0029Cavi precablati e cavi adattatori micro CC
I nostri cavi precablati e i cavi adattatore di tipo micro CC (M12) serie 889 offrono connessioni sicure per i sensori di prossimità, gli interruttori di finecorsa, i sensori fotoelettrici e altri dispositivi di campo.
0030Splitter e raccordi a T Micro CC
I nostri splitter e raccordi a T micro CC sono progettati per l’utilizzo con le scatole di distribuzione a ingresso doppio e l’I/O distribuito MaXum™. Gli splitter e i raccordi a T consentono l’interfacciamento di due dispositivi di campo con una singola porta I/O. Il corpo in poliuretano (PUR) isolato offre resistenza al petrolio e alle sostanze chimiche. I dadi di accoppiamento di arresto fornisco maggiore resistenza alle vibrazioni.
0031Cavi a V e a Y micro CC
I cavi a V e a Y micro CC (M12) serie 879D consentono l'interfacciamento di due dispositivi di campo a una sola porta I/O. La struttura sottile e a ingombro ridotto è dotata di guaina in polivinilcloride (PVC) e dadi di accoppiamento di arresto.
0032Presa a pannello micro CC
Le prese a pannello Micro CC (M12) serie 888 sono connettori pressofusi ideali da usare all'interno di custodie o per realizzare configurazioni di cablaggio specifiche.
0033Scatole di distribuzione Micro CC
Le scatole di distribuzione Micro CC (M12) serie 898 permettono la connessione di più dispositivi con il sistema di controllo e rappresentano la scelta ottimale per aumentare la flessibilità e diminuire i costi. Consentono di diminuire i costi di manodopera grazie alla riduzione del tempo di installazione e di risoluzione dei problemi.
0034Morsetti a vite Micro CC
I morsetti a vite serie 871A e 889 sono connettori collegabili in campo da utilizzare con i cavi nudi.
0035Bobine di cavi
Le bobine di cavi serie 889, abbinate ai connettori collegabili in campo, offrono maggiore flessibilità; l'installazione è facile e veloce come per i sistemi interamente basati su connettori. Le guaine rosse dei cavi consentono di identificare facilmente le applicazioni di sicurezza.
0036Valvola 889
I connettori collegabili in campo valvola DIN serie 889 consentono di inserire nell'impianto, secondo le specifiche esigenze, dei cavi a sgancio rapido per le valvole standard e altri dispositivi.
0037Valvola DIN 889
I cavi precablati e i cavi adattatori valvola DIN serie 889 forniscono capacità di sgancio rapido per valvole standard e altri dispositivi.
ClearMultiPrint Printer
0038Sistema di marcatura 1492 ClearMultiprint
Il nostro sistema di marcatura ClearMultiprint™ serie 1492 consente di marcare etichette per morsettiere, cavi autolaminanti termorestringenti ed etichette adesive per l'utilizzo su morsettiere, fili, cavi e altri componenti industriali.
0039ClearMark Advanced 1492
Il sistema di marcatura ClearMark™ Advanced serie 1492 è in grado di stampare su schede marker di morsettiere e altri componenti industriali.
0040Plotter X-Y 1492
Il sistema di marcatura ClearPlot™ serie 1492 è un plotter X-Y che fornisce uno strumento di marcatura flessibile e compatto per morsettiere.
0041A pannello 1492
In genere, le nostre morsettiere a pannello NEMA serie 1492 vengono utilizzate quando l'installazione richiede solo alcune terminazioni. Tali morsettiere riducono il tempo di installazione, sono pronte per il cablaggio dopo il montaggio e non richiedono alcuna guida.
0042Stile aperto 1492
Le morsettiere di alimentazione stile aperto serie 1492 distribuiscono l'alimentazione su più carichi.
0043Alta corrente di guasto 1492
Le morsettiere di alimentazione SCCR ad alta corrente di guasto serie 1492 con distanza per alimentatore sono disponibili in numerose configurazioni per connettori.
0044Distribuzione elettrica 1492
Le morsettiere di distribuzione alimentazione serie 1492 utilizzano collegamenti incrociati standard per fornire la distribuzione di alimentazione a qualsiasi numero di terminali.
0045Chiuso 1492
Le morsettiere di alimentazione chiuse serie 1492 offrono numerose configurazioni per connettori e protezione IP20 dalla parte anteriore.
0046Messa a terra 1492-P
Le morsettiere di messa a terra serie 1492-P forniscono una sbarra di messa a terra di facile identificazione, pratica e organizzata, montata sulla guida DIN.
0047Passante standard 1492-P
Le nostre morsettiere a molla IEC passanti standard serie 1492 per applicazioni di passanti a circuito singolo sono disponibili in nove colori e diverse dimensioni.
0048Distribuzione elettrica 1492-P
Le nostre morsettiere di distribuzione elettrica di controllo serie 1492-P distribuiscono l'alimentazione da alimentatori switching CC a circuiti di controllo.
0049Passante a circuito multiplo 1492-P
Le morsettiere passanti a circuito multiplo serie 1492-P sono ideali per applicazioni in cui i segnali di controllo devono essere distribuiti e raccolti sugli stessi blocchi.
0050Isolamento 1492-P
Le morsettiere di isolamento serie 1492-P consentono di aprire facilmente un circuito elettrico senza eseguire nuovi cablaggi.
0051Morsettiere a pressione IEC passanti speciali
Le nostre morsettiere a molla IEC passanti speciali serie 1492 sono blocchi a doppio livello con un collegamento comune che connette i due circuiti.
0052Plug-in a doppio livello 1492-P
Le nostre morsettiere plug-in a doppio livello serie 1492-P forniscono un metodo di inserimento della corrente in componenti elettronici discreti, fusibili di protezione o sezionatori di isolamento del circuito elettrico per risparmiare prezioso spazio libero sul quadro.
0053Distribuzione elettrica Universale 1492-P
Le nostre morsettiere per la Distribuzione elettrica Universale della serie 1492-P consentono di distribuire facilmente una connessione centrale a molteplici morsettiere adiacenti, utilizzando i ponticelli centrali.
0054Fusibile 1492-P
Le nostre morsettiere a pressione IEC fusibili serie 1492 rappresentano un modo semplice per aggiungere protezione da sovracorrente ed effettuare il montaggio direttamente su una guida DIN.
0055Sensore 1492-P
Le morsettiere per sensori serie 1492-P forniscono tutte le connessioni necessarie per applicazioni a tre cavi in un'unica morsettiera, in modo da risparmiare prezioso spazio libero sul quadro.
0056Plug-in 1492-P
Le morsettiere plug-in serie 1492-P forniscono un metodo di inserimento della corrente in componenti elettronici discreti, fusibili di protezione o un sezionatore di isolamento del circuito elettrico per applicazioni con spazio limitato.
0057Filtro antidisturbo e fusibile 1492
Le morsettiere per filtro antidisturbo e fusibile serie 1492 sono blocchi a due circuiti costituiti da un condensatore/resistenza in serie connesso in parallelo con un varistore in ossido di metallo (MOV).
0058Resistore, tensione e componente 1492
Le morsettiere resistore, di indicazione tensione e componente con protezione da contatto accidentale serie 1492 completano la nostra linea di morsettiere con protezione da contatto accidentale.
0059Alta densità 1492
Le morsettiere con protezione da contatto accidentale ad alta densità serie 1492 rientrano tra le morsettiere NEMA/EEMAC stile aperto e le morsettiere stile IEC a funzioni complete.
0060A molla per fusibili 1492
Le morsettiere a molla IEC fusibili serie 1492 rappresentano un modo semplice per aggiungere protezione da sovracorrente ed effettuare il montaggio direttamente su una guida DIN.
0061A molla di isolamento 1492
Le morsettiere a molla IEC di isolamento serie 1492 forniscono un modo più facile e pratico per aprire un circuito elettrico senza eseguire nuovi cablaggi.
0062Passante a circuito multiplo a molla 1492
Le morsettiere a molla IEC passanti a circuito multiplo serie 1492 sono ideali per applicazioni in cui i segnali di controllo devono essere distribuiti e raccolti sugli stessi blocchi.
0063A molla per sensore 1492
Le morsettiere a molla IEC per sensori serie 1492 sono blocchi plug-in progettati per applicazioni a tre cavi.
0064Passante standard a molla 1492
Le morsettiere a molla IEC passanti standard serie 1492 per applicazioni di passanti a circuito singolo sono disponibili in nove colori e diverse dimensioni.
0065A molla IEC di sezionatore del neutro 1492
Le morsettiere a molla IEC di sezionatore del neutro e installazione serie 1492 garantiscono una maggiore sicurezza poiché, per aprire o chiudere un circuito elettrico, è necessario utilizzare uno strumento.
0066Connessione a pettine a molla 1492
Le morsettiere a molla IEC di connessione a pettine serie 1492 dispongono di una connessione con morsetto a vite su un lato e una connessione a pettine sull’altro lato.
0067Tipo di plug-in a molla 1492
Le morsettiere a molla IEC plug-in e di controllo loop analogico serie 1492 forniscono un metodo di inserimento della corrente in componenti elettronici discreti, fusibili di protezione del circuito o un sezionatore di isolamento del circuito elettrico dove lo spazio è limitato.
0068Miniblocchi a molla 1492
Le morsettiere miniblocchi a molla IEC serie 1492 sono classificate UL da 600 V.
0069Morsettiere a molla IEC miniblocco a pannello serie 1492
Le morsettiere miniblocchi a molla IEC a pannello serie 1492 sono blocchi passanti a circuito singolo generali duraturi e disponibili in un'ampia gamma di colori.
0070Distribuzione elettrica a molla 1492
Le morsettiere a molla IEC di distribuzione elettrica serie 1492 con distanza per alimentatore sono disponibili in numerose configurazioni per connettori per soddisfare le esigenze delle varie applicazioni.
0071Passante speciale a molla 1492
Le morsettiere a molla IEC passanti speciali serie 1492 sono blocchi a doppio livello con un collegamento comune che connette i due circuiti.
0072A molla di messa a terra 1492
Le morsettiere a molla IEC di messa a terra serie 1492 consentono di organizzare in modo facile e pratico le connessioni di messa a terra sulla guida DIN.
0073Connessione plug-in flessibile a molla 1492
Le morsettiere a molla IEC di connessione plug-in flessibile serie 1492 dispongono di una connessione con morsetto a vite su un lato e una connessione a pettine sull'altro lato.
0074Componente interno a molla 1492
Le nostre morsettiere con componenti interni serie 1492 dispongono di componenti elettronici interni fissi.
0075Di indicazione tensione NEMA 1492
Le morsettiere di indicazione tensione NEMA serie 1492 forniscono una indicazione visiva della tensione sui terminali superiore e inferiore.
0076Fusibile NEMA 1492
Le nostre morsettiere fusibili serie 1492 rappresentano un modo semplice per aggiungere protezione da sovracorrente in un circuito elettrico.
0077Interruttore di isolamento NEMA 1492
Le nostre morsettiere per interruttori di isolamento serie 1492 forniscono un isolamento del circuito elettrico positivo. Sono disponibili negli stili aperto e ad alta densità.
0078Struttura aperta NEMA 1492
Le nostre morsettiere a struttura aperta serie 1492 (stili C e F) forniscono la verifica visiva del posizionamento corretto del filo nell'area di serraggio.
0079Messa a terra salvaspazio a vite 1492
Le morsettiere a vite IEC di messa a terra salvaspazio serie 1492 forniscono una sbarra di messa a terra di facile identificazione, pratica e organizzata in modo eccellente montata sulla guida DIN.
0080Passante con connettori a baionetta 1492
Le morsettiere a vite IEC passanti con connettori a baionetta serie 1492 dispongono di connessioni a baionetta su un lato della morsettiera.
0081Mini blocchi a vite 1492
Le morsettiere miniblocchi vite IEC serie 1492 sono blocchi di messa a terra e passanti a singolo e doppio livello generali.
0082Messa a terra a vite 1492
Le morsettiere a vite IEC di messa a terra serie 1492 forniscono una sbarra di messa a terra di facile identificazione, pratica e organizzata in modo eccellente montata sulla guida DIN.
0083A vite di sezionatore del neutro 1492
Le morsettiere a vite IEC di sezionatore del neutro e installazione garantiscono una maggiore sicurezza poiché, per aprire o chiudere un circuito elettrico, è necessario utilizzare uno strumento.
0084A vite passanti salvaspazio 1492
Le morsettiere a vite IEC passanti salvaspazio serie 1492 sono morsettiere compatte con capacità di cablaggi multipli per applicazioni di circuito singolo.
0085Passante standard a vite 1492
Le morsettiere a vite IEC passanti standard serie 1492 sono progettate per applicazioni passanti a circuito singolo.
0086A vite per fusibile 1492
Le morsettiere a vite IEC fusibili serie 1492 sono morsettiere fusibili con braccio a cerniera per una migliore protezione da sovracorrente.
0087A vite di sezionatore del neutro a circuito singolo 1492
La morsettiera a vite IEC di sezionatore del neutro a circuito singolo serie 1492 garantisce una maggiore sicurezza grazie alla presenza di un sezionatore che richiede l'utilizzo di uno strumento per l'apertura o la chiusura di un circuito.
0088A vite per sensori 1492
Le morsettiere a vite IEC per sensori serie 1492 sono estremamente pratiche poiché forniscono tutte le connessioni necessarie per applicazioni a tre cavi in un'unica morsettiera.
0089A vite plug-in 1492
Le morsettiere a vite IEC plug-in serie 1492 forniscono un metodo di inserimento della corrente in componenti elettronici discreti, fusibili di protezione o un sezionatore di isolamento del circuito elettrico per applicazioni con spazio limitato.
0090Termocoppia a vite 1492
Le morsettiere a vite IEC per termocoppie serie 1492 sono morsettiere a due circuiti con barre di corrente prodotte con materiale per termocoppie.
0091Tipo di plug-in a doppio livello 1492
Le morsettiere a vite plug-in a doppio livello serie 1492 forniscono un metodo di inserimento della corrente in componenti elettronici discreti, fusibili di protezione o sezionatori di isolamento del circuito elettrico mantenendo al contempo prezioso spazio libero su pannello.
0092Isolamento a vite 1492
Le morsettiere a vite IEC di isolamento serie 1492 forniscono un modo più facile e pratico per aprire un circuito elettrico senza eseguire nuovi cablaggi.
0093A vite passanti a circuito multiplo 1492
Le morsettiere a vite IEC passanti a circuito multiplo serie 1492 sono ideali per applicazioni in cui i segnali di controllo devono essere distribuiti e raccolti sugli stessi blocchi.
0094A vite componente interno 1492
Le morsettiere a vite IEC con componenti interni serie 1492 dispongono di componenti elettronici interni fissi.
0095Passante speciale a vite 1492
Le morsettiere a vite IEC passanti speciali serie 1492 dispongono di boccole per spina di prova e schede che individuano la presenza di tensione ed eseguono semplici misurazioni diagnostiche della tensione.
0096A vite per processi 1492
Le nostre morsettiere a vite IEC per processi serie 1492-JP sono progettate specificatamente per applicazioni di marshalling dei processi per aumentare del 45% lo spazio disponibile sul pannello e migliorare le prestazioni di distribuzione e di routing del segnale.
0097Sistemi di connessione di sicurezza 888-898
Le nosre porte a T o splitter, le scatole di distribuzione, le spine di cortocircuitazione e gli accoppiatori di sicurezza Guardmaster® costituiscono un sistema di connettori a sgancio rapido dedicato alla sicurezza delle macchine.
0098Cavi di alimentazione ausiliaria 888-898
I nostri dispositivi di connessione cavi di alimentazione ausiliaria serie 1485 sono basati su un sistema di connettori a 4pin serie e vengono utilizzati per fornire l'alimentazione a 24 V CC ai moduli di I/O e ad altri dispositivi in modo separato dall'alimentazione di rete.
0099Cavi di alimentazione trifase 280
I cavi di alimentazione trifase ArmorConnect® serie 280 prevedono cavi di disconnessione mini e a cambio rapido in grado di fornire una connessione sicura all’avviatore statico distribuito ArmorStart®.
0100Cavi di alimentazione del controllo 888-898
I nostri dispositivi di connessione cavi di alimentazione del controllo serie 888/889 offrono cavi di scollegamento mini che assicurano la connessione sicura all'avviatore statico distribuito ArmorStart®.
0101Cavo rotondo DeviceNet 1485
I nostri cavi tondi spessi e sottili (in genere utilizzati rispettivamente per cavi per dorsale e cavi di discesa) sono disponibili in bobine di volume oppure sotto forma di cavi precablati o cavi adattatori prestampati.
0102Cavi piatti DeviceNet 1485
Il nostro sistema di cavi piatti KwikLink™ fornisce un metodo di cablaggio modulare semplice grazie al cavo piatto a quattro fili e ai connettori a perforazione di isolante (connettori IDC).
0103Cavi M12 On-Machine 1585
I cavi On-Machine™ M12 hanno un connettore sovrastampato IP67 con un cavo a doppino intrecciato, durevole per componenti On-Machine e applicazioni ad alta flessibilità.
0104Bobine di cavi serie 1585
Le nostre bobine di cavi Ethernet serie 1585 forniscono una connessione di rete affidabile in ambienti gravosi.
0105Connettori 1585 RJ45
I connettori In Cabinet (RJ45) per Ethernet sono progettati per resistere ad applicazioni industriali IP20 garantendo al contempo l'integrità e le prestazioni della rete.
0106Cavi USB 9300
I cavi USB industriali sostituiscono combinazioni di cavi e adattatori seriali. Ogni cavo consente di collegarsi direttamente alla porta USB del computer, in modo da semplificare la configurazione e l'installazione di switch e/o dispositivi.
0107Dispositivi ControlNet
I nostri dispositivi di connessione e mezzi trasmissivi di rete ControlNet™ forniscono connettori, tap, terminazioni, ripetitori e strumenti per sistemi coassiali e in fibra.
La migliore vendita
0108
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Oggetti per pagina:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 di 107 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

I dispositivi di connessione comprendono cavi Ethernet, ControlNet™, DeviceNet™, cavi di alimentazione e sistemi di connessione di sicurezza. Offriamo molti prodotti per Micro CC (M12), Micro CA (1/2), MiniPlus (1, 1-1/8), Mini (7/8), Pico (M8), e M23: cavi precablati, cavi adattatori, cavi a V e Y, splitter, connettori collegabili in campo e prese. I nostri sistemi di cablaggio I/O includono moduli interfaccia e cavi di collegamento a I/O digitali e analogici tramite cavi precablati. Offriamo diverse morsettiere IEC e NEMA per soddisfare le vostre esigenze.

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivi di connessione Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: