Le morsettiere NEMA permettono un facile cablaggio con cacciaviti di dimensioni standard, una semplice verifica visiva della corretta posizione dei fili e una facile marcatura. La maggior parte delle nostre morsettiere NEMA è disponibile in versione preassemblata su un canale di montaggio di sicurezza, con un ancoraggio terminale, una graffa di bloccaggio e un separatore finale. Offriamo quattro tipi di morsettiere NEMA: struttura aperta, indicazione di tensione, fusibili e interruttore di isolamento.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-h6-nemafuseterminalblock-left2-large-312w255h.jpg)
Morsettiere fusibili
Le nostre morsettiere fusibili serie 1492 rappresentano un modo semplice per aggiungere protezione da sovracorrente in un circuito elettrico. Il segnalatore luminoso di stato si accende quando il fusibile è intervenuto, velocizzando le procedure di risoluzione dei problemi. Il blocco del fusibile di tipo GMP dispone di un indicatore di allarme visivo che funge anche da contatto di uscita per un segnale elettrico quando il fuso è intervenuto.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-hm2v24-nemavoltageindicatingterminalblock-left2-large-312w255h.jpg)
Morsettiere di indicazione tensione NEMA
Le nostre morsettiere di indicazione tensione NEMA serie 1492 forniscono una indicazione visiva della tensione sui terminali superiore e inferiore.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-c-nemaopenconstruction-front1-large-312w255h.jpg)
Morsettiere a struttura aperta
Le nostre morsettiere a struttura aperta serie 1492 (stili C e F) forniscono la verifica visiva del posizionamento corretto del filo nell'area di serraggio. Per il cablaggio delle morsettiere, è possibile utilizzare un cacciavite standard. Il montaggio delle morsettiere stile C e F è più sicuro se effettuato su guida reg Allen-Bradley®; alcune di queste morsettiere possono essere montate anche su guida DIN. Diverse morsettiere stile C accettano marker a scatto per la marcatura di identificazioni di filo lungo.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-h7-nemaisolationswitchterminalblock-left2-large-312w255h.jpg)
Morsettiere per interruttori di isolamento
Le nostre morsettiere per interruttori di isolamento serie 1492 forniscono un isolamento del circuito elettrico positivo. Sono disponibili negli stili aperto e ad alta densità.