Le nostre morsettiere a pressione migliorano l'efficienza di cablaggio e l'affidabilità della connessione. Sono disponibili in un'ampia gamma di modelli IEC, tra cui innovative morsettiere di distribuzione dell'alimentazione di controllo e morsettiere per sensori a due, tre o quattro circuiti.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/ab-1606-xlp--large-312w255h.jpg)
Distribuzione elettrica di controllo 1492-P
Le nostre morsettiere di distribuzione elettrica di controllo serie 1492-P distribuiscono l'alimentazione da alimentatori switching CC a circuiti di controllo. La tensione positiva e quella negativa vengono fornite da ciascun alimentatore attraverso un unico cavo e distribuite a più circuiti con ponticelli.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-pd3-a--large-312w255h.jpg)
Morsettiere a vite IEC passanti speciali
Le nostre morsettiere a molla IEC passanti speciali serie 1492 sono blocchi a doppio livello con un collegamento comune che connette i due circuiti. Questo collegamento crea un blocco singolo con due punti di connessione su ciascun lato.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-p2-a--large-312w255h.jpg)
Passante standard 1492-P
Le nostre morsettiere a molla IEC passanti standard serie 1492 per applicazioni di passanti a circuito singolo sono disponibili in nove colori e diverse dimensioni. Molte di queste morsettiere sono disponibili in blocchi di connessione tripla e quadrupla.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ps2-2-cropped--large-312w255h.jpg)
Sensore 1492-P
Le morsettiere per sensori serie 1492-P forniscono tutte le connessioni necessarie per applicazioni a tre cavi in un'unica morsettiera, in modo da risparmiare prezioso spazio libero sul quadro.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/terminal-blocks-1492-p4-6-16d--large-312w255h.jpg)
Distribuzione Universale 1492-P
Le nostre morsettiere per la Distribuzione elettrica Universale della serie 1492-P consentono di distribuire facilmente una connessione centrale a molteplici morsettiere adiacenti, utilizzando i ponticelli centrali.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-p31p--large-312w255h.jpg)
Le morsettiere plug-in serie 1492-P forniscono un metodo di inserimento della corrente in componenti elettronici discreti, fusibili di protezione o un sezionatore di isolamento del circuito elettrico per applicazioni con spazio limitato.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-pd3-a--large-312w255h.jpg)
Passante a circuito multiplo 1492-P
Le morsettiere passanti a circuito multiplo serie 1492-P sono ideali per applicazioni in cui i segnali di controllo devono essere distribuiti e raccolti sugli stessi blocchi. I blocchi costituiscono una buona soluzione per applicazioni di cablaggio ad alta densità e sono disponibili in nove colori.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-pkd3-a--large-312w255h.jpg)
Isolamento 1492-P
Le morsettiere di isolamento serie 1492-P consentono di aprire facilmente un circuito elettrico senza eseguire nuovi cablaggi.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-pg2-a--large-312w255h.jpg)
Messa a terra 1492-P
Le morsettiere di messa a terra serie 1492-P forniscono una sbarra di messa a terra di facile identificazione, pratica e organizzata, montata sulla guida DIN.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/terminal-block-1492-pfb4-fuse--large-312w255h.jpg)
Morsettiere a pressione IEC del fusibile 1492-P
Le nostre morsettiere a pressione IEC fusibili serie 1492 rappresentano un modo semplice per aggiungere protezione da sovracorrente ed effettuare il montaggio direttamente su una guida DIN. Questi blocchi con braccio a cerniera sono disponibili con o senza indicazione di fusibile intervenuto.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-pd32p-b--large-312w255h.jpg)
Plug-in a doppio livello 1492-P
Le nostre morsettiere plug-in a doppio livello serie 1492-P forniscono un metodo di inserimento della corrente in componenti elettronici discreti, fusibili di protezione o sezionatori di isolamento del circuito elettrico per risparmiare prezioso spazio libero sul quadro.