Il convertitore di frequenza PowerFlex® rappresenta una soluzione economica per un’ampia gamma di applicazioni universali. Progettato per facilità d’uso, questo convertitore di frequenza per scopi generici offre un vantaggio in termini di risparmio di tempo e un pacchetto compatto per l’ottimizzazione dello spazio sul pannello e la versatilità applicativa.
![Gruppo di sei convertitori di frequenza PowerFlex 755TS in formato orizzontale. Uno è grigio scuro e cinque sono grigio chiaro.](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-20g-powerflex-ts-family.2400.jpg)
Convertitore di frequenza 755TS PowerFlex
I nostri convertitori di frequenza PowerFlex® 755TS sono progettati al meglio per innumerevoli applicazioni di controllo del motore e settori industriali, da quelli standard a quelli più impegnativi.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/20f-powerflex753acdrive-right1-large-312w255h.jpg)
Convertitore di frequenza PowerFlex 753
I convertitori di frequenza PowerFlex® 753 sono economici e di facile utilizzo in applicazioni generiche che richiedono funzioni di sicurezza. Sono disponibili nella versione standard con I/O integrato, ideale per costruttori di macchine e integratori di sistema che desiderano ridurre i costi di progettazione, fornire più rapidamente le macchine sul mercato e soddisfare la richiesta dell’utilizzatore finale di macchine più produttive. Selezionare convertitori dalle dimensioni ridotte per applicazioni a bassa potenza in caso di una disponibilità di spazio limitata. Il modulo opzionale EtherNet/IP™a doppia porta offre metodi flessibili ed economici per l’utilizzo delle reti EtherNet/IP.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/20g-pf755family-front1-large-312w255h.jpg)
Convertitore di frequenza PowerFlex 755
I convertitori di frequenza PowerFlex® 755 forniscono facilità di utilizzo, flessibilità di applicazione e prestazioni elevate. Includono più opzioni di controllo e hardware, nonché caratteristiche di sicurezza integrate opzionali. Questi convertitori si adattano ottimamente a un’ampia gamma di applicazioni di controllo assi, tra cui pompe, ventole e convogliatori. Grazie al sistema Integrated Motion su EtherNet/IP™, è possibile posizionare questi convertitori di frequenza sulla stessa rete dei servoazionamenti Kinetix®. Un modulo opzionale EtherNet/IP™a doppia porta supporta topologie di rete ad anello, lineari e a stella, come pure Device Level Ring (DLR) per una connettività con tolleranza ai guasti e un’elevata disponibilità.
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-Powerflex-755T-XT-Frame-10-Front-plus-family.5120.jpg)
Convertitore di frequenza 755T PowerFlex
I nostri convertitori di frequenza PowerFlex® 755T sono concepiti per fornire attenuazione delle armoniche, rigenerazione e soluzioni di bus comune che contribuiscono a ridurre i costi energetici, aumentare la flessibilità e la produttività. Sono i primi convertitori di frequenza a offrire la tecnologia TotalFORCE® che utilizza diverse caratteristiche brevettate sviluppate per contribuire a ottimizzare il sistema.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/20a-powerflex70family-front1-large-312w255h.jpg)
Convertitore di frequenza PowerFlex 70
Rockwell Automation annuncia che il convertitore di frequenza PowerFlex® 70 arriverà a fine serie e non sarà più disponibile per la vendita a partire dal 30 novembre 2024.
Per supportare la transizione, si consiglia di ammodernare con la famiglia di convertitori di frequenza CA PowerFlex 750.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/20b-powerflex700acdrive-right2-large-312w255h.jpg)
Convertitore di frequenza PowerFlex 700
Rockwell Automation annuncia che il convertitore di frequenza PowerFlex® 700 arriverà a fine serie e non sarà più disponibile per la vendita a partire dal 30 novembre 2023.
Per supportare la transizione, si consiglia di ammodernare con la famiglia di convertitori di frequenza CA PowerFlex 750.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/20l-powerflex700lacdrive-front1-large-312w255h.jpg)
Convertitore di frequenza PowerFlex 700L
Gli convertitori di frequenza 700LPowerFlex® offrono il controllo vettoriale PowerFlex 700 o il controllo PowerFlex 700S su una struttura di alimentazione a raffreddamento liquido completamente rigenerativa. Questa potente combinazione offre notevoli prestazioni e funzionalità ad alta potenza in un piccolo pacchetto, nonché risparmio energetico e basse armoniche. I convertitori di frequenza PowerFlex 700L hanno prestazioni elevate, sono flessibili e disponibili nelle versioni per montaggio su pannello o su armadio elettrico.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/20d-powerflex700sacdrive-right1-large-312w255h.jpg)
Convertitore di frequenza PowerFlex 700S
I convertitori di frequenza PowerFlex® 700S offrono integrazione ottimizzata per le più esigenti applicazioni di controllo sia con sistemi stand-alone che coordinati. PowerFlex 700S con l’opzione DriveLogix™ abbina le potenti prestazioni ed il controllo flessibile dei convertitori di frequenza PowerFlex con il controllo Logix ad elevate prestazioni per realizzare una soluzione altamente funzionale e dai costi contenuti.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/drives/common-bus/commonbuspowersupplyfamily-front1--smprod.jpg)
Alimentatori a bus comune
Gli alimentatori a bus comune utilizzano un raddrizzatore comune per alimentare il bus DC per tutti gli inverter DC-AC. La condivisione di potenza sul bus CC aumenta l’efficienza di applicazioni in cui alcuni inverter agiscono da motori mentre altri generano potenza all’interno dello stesso processo.