I nostri prodotti di monitoraggio dei consumi energetici forniscono informazioni dettagliate sulla quantità di energia utilizzata, sui carichi più elevati, sui picchi di utilizzo di energia elettrica, sui costi e sulla qualità dell'energia utilizzata. Utilizzare questi prodotti hardware e software di monitoraggio dei consumi energetici permette di migliorare la produttività e la durata delle macchine, ridurre l’uso di energia e i relativi costi e aumentare i profitti della società.

PowerMonitor 5000 serie 1426
PowerMonitor™ 5000 serie 1426 rappresenta la nuova generazione di prodotti di fascia alta per la misurazione della qualità dell’alimentazione. Basato sulle funzionalità chiave di misurazione dell’alimentazione e dell’energia, PowerMonitor 5000 consente di portare il monitoraggio dell’energia a un livello superiore.

PowerMonitor 1000 serie 1408
PowerMonitor™ 1000 serie 1408 è un misuratore di potenza compatto per la profilazione del carico, l’allocazione dei costi o il controllo energetico. Si integra con i sistemi di monitoraggio dei consumi energetici esistenti per fornire la misurazione ripartita. I PLC (PLC-5®, SLC®, famiglia ControlLogix®) comunicano facilmente con PowerMonitor™ 1000 per utilizzare i dati energetici nei sistemi di controllo.

PowerMonitor 500 serie 1420
PowerMonitor™ 500 serie 1420 dispone di un display a cristalli liquidi su dispositivo in un ingombro compatto che garantisce visibilità immediata dei consumi energetici. Il monitor è una soluzione economica per la misurazione ripartita e fornisce dati critici per consentire all’utente di prendere decisioni in fase di processo, ridurre i consumi energetici e aumentare i profitti dell’azienda.

Trasformatori di corrente 1411
I trasformatori di corrente (CT) serie 1411 sono trasformatori a bassa tensione per diversi dispositivi e applicazioni di misurazione della potenza, inclusi relè protettivi, dispositivi analogici, trasduttori e prodotti PowerMonitor™.

Monitor di tensione i-Sense 1608
I monitor di tensione i-Sense® serie 1608 trasmettono dati evento sulla qualità dell’alimentazione di ingresso ai server i-Grid® tramite una connessione ethernet o modem. I dati evento vengono collegati, analizzati e inviati agli utenti sotto forma di notifiche evento. È possibile visualizzare i dati evento e i report in qualsiasi momento e ovunque utilizzando un telefono cellulare o un computer con una connessione Internet.

Kit di accessori PowerMonitor 1400
Il nostro kit di accessori 1400 PowerMonitor™ semplifica l’installazione dell’unità PowerMonitor (PowerMonitor 500, PowerMonitor 1000 o PowerMonitor 5000) fornendo tutti gli accessori di installazione consigliati disponibili, con un unico numero di catalogo.