Pannelli operatore OptixPanel
Che cosa contraddistingue i nostri innovativi pannelli operatore? Questi pannelli operatore OptixPanel™ offrono un’esperienza utente simile a quella di un PC ma con un’interfaccia operatore a tenuta ermetica. Il sistema operativo non è accessibile, quindi non è necessario proteggerlo, e le applicazioni più piccole possono beneficiare di un rapporto prezzo-prestazioni eccellente. Inoltre, i pannelli operatore sono disponibili con schermi di svariate dimensioni, cornici personalizzate, rapporti di aspetto e tecnologie touchscreen che supportano gesti, come scorrere rapidamente e avvicinare le dita, per un’integrazione più facile nel reparto di produzione.