La nostra ampia offerta di I/O, da quelli basati su chassis per i controllori programmabili a quelli resistenti a livello industriale con grado di protezione IP69K, a quelli modulari e a blocchi con grado di protezione IP20 In-cabinet, è un vantaggio per il vostro percorso nell’automazione industriale. Inoltre, la soluzione di sicurezza ideale inizia con il nostro portafoglio di I/O di sicurezza, certificato TÜV fino a SIL 3, PLe, Cat. 4. Il supporto alla comunicazione include la tecnologia IO-Link, EtherNet/IP™, DeviceNet® e altro ancora.
I moduli I/O basati su chassis sono progettati per una particolare famiglia di controllori Allen‑Bradley®. È possibile installare gli I/O localmente nello stesso chassis del controllore o più vicino ai sensori e agli attuatori utilizzando le reti di comunicazione I/O.
I moduli I/O In-cabinet (IP20) possono essere distribuiti in qualsiasi applicazione e richiedono una custodia. Le opzioni includono moduli analogici, digitali, di sicurezza, per ambienti estremi, a sicurezza intrinseca (IS) e speciali.
I moduli I/O On-Machine™ possono essere montati direttamente sulla macchina anziché in un armadio centrale remoto. Come gruppo completo di punti di interfaccia per sensori e attuatori, con scheda di rete, le opzioni includono moduli analogici, digitali, di sicurezza e speciali.
I moduli I/O a elevata disponibilità possono essere posizionati in qualsiasi applicazione e richiedono una custodia. I moduli forniscono una ridondanza I/O ideona a connessioni simplex e duplex e ad applicazioni tolleranti ai guasti.