Loading

Computer e monitor industriali
Allen‑Bradley

I prodotti di visualizzazione permettono di analizzare informazioni critiche su processo e produzione e dati aziendali. In ogni tipo di ambiente industriale, applicativo e di produzione, questi prodotti accelerano lo sviluppo e migliorano le operazioni.
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
(0)
-
Visualizza 18 Risultati
Mostrato 1 - 18 di 18 Risultati
Ordina per:
In ordine alfabetico (A-Z)
  • In ordine alfabetico (A-Z)
  • In ordine alfabetico (Z-A)
Filtra e perfeziona
CloseClose
0001Box Thin Client 6300T
I nostri Box Thin Client ASEM 6300T sono dotati di processori Intel Apollo Lake Atom, che li rendono ideali per applicazioni di interfaccia operatore (HMI), gateway IIoT e di registrazione dati.
00026200 VersaView 5200
I nostri thin client VersaView® si integrano in modo esclusivo con il software ThinManager® e sono ideali per applicazioni distribuite con ThinManager. I thin client sono utilizzati per visualizzare contenuti forniti da un server ThinManager remoto.
Bottles with orange liquid in them and green caps going down a track in a production system with industrial PCs and monitors
0003Operazioni efficienti
0004Computer 6181
I nostri computer 6181P sono dotati di funzionalità di gestione remota e di un'opzione di cornice in acciaio inossidabile per soddisfare i requisiti dell'industria alimentare e delle bevande.
0005ASEM 6300B Box PC
I nostri box PC ASEM™ 6300B sono disponibili in diversi fattori di forma e processori e possono essere abbinati al software FactoryTalk® View SE o FactoryTalk® Optix™.
Allen Bradley hyperconverged (compute, networking, and storage) appliance for entry-level virtualization
0006Appliance VersaVirtual
Le nostre Appliance VersaVirtual™ sono progettate per ospitare un sistema di piccole dimensioni che richiede molte applicazioni, come FactoryTalk® View e stazioni di lavoro per operatori/ingegneri.
0007Computer industriali 6200 VersaView 5400
Il nostro VersaView® 5400 è dotato di un touchscreen multi-touch a 10 punti tutto in vetro senza bordi, di un convertitore di frequenza a stato solido da 128 GB e di opzioni di montaggio adatte a qualsiasi applicazione.
0008ASEM 6300P Panel PC
I nostri Panel PC ASEM™ 6300P sono in grado di gestire applicazioni industriali complesse, dispongono di tecnologie touchscreen, migliorano la facilità d’uso e sono disponibili in varie dimensioni.
0009Computer standard 6177
I Computer standard 6177 sono a fine serie e non più in vendita.
ASEM 6300 monitor with lower and side attachments and lower pane
0010PC industriali on-machine ASEM 6300PA
I PC industriali ASEM™ 6300PA On-Machine™ consentono di risparmiare tempo, spazio e costi di installazione. Grazie al design senza ventole e alle ampie specifiche di temperatura, questi PC sono costruiti per garantire anni di funzionamento affidabile.
0011Video sulla famiglia di PC industriali VersaView 5000
ASEM 6300 landscape monitor with side attachments and lower panel angled to the left
0012Monitor industriali 6300MA On-Machine
I nostri monitor industriali ASEM™ 6300MA On-Machine™ sono progettati per rendere le operazioni più flessibili e affidabili. Questi monitor industriali offrono opzioni di montaggio adattabili, consentendo ai progettisti di macchine di collocare il monitor nella posizione ideale.
00136200M VersaView 5100
I monitor industriali VersaView® 5100 sono caratterizzati da un design moderno con schermo edge-to-edge multi-touch capacitivo a 10 punti.
Our ASEM 6300M industrial monitors include an edge-to-edge, all glass, four-point multitouch screen that can also be operated with gloves.
0014Monitor industriali 6300M
I monitor industriali ASEM 6300M sono dotati di un touchscreen multi-touch tutto in vetro, edge-to-edge a 4 punti, utilizzabile anche con i guanti.
0015Monitor standard 6176M
I nostri monitor standard 6176M sono monitor industriali a colori a schermo piatto e dispongono di input touch screen RS232 e USB, ingressi video VGA e DVI, nonché un OSD (On Screen Display) che consente la rotazione dell'immagine, modifiche della tavolozza colori e pulsante di reset automatico.
0016Monitor Perfomance serie 6186M
I monitor serie 6186M Performace resistono a condizioni ambientali estreme quali calore e urti. Tutti i nostri monitor ad alte prestazioni sono a schermo piatto e classificati come adatti per aree pericolose Classe I, Divisione 2.
00176181X con display
I nostri computer con display integrato per aree pericolose serie 6181X sono classificati IECEx, ATEX Categoria 3 (per gas e polvere) e certificati UL per aree pericolose Classe I Divisione 2.
00186181X senza display
I nostri computer senza display per aree pericolose serie 6181X, 1200XT sono classificati IECEx, ATEX Categoria 3 (per gas e polvere) e certificati UL per aree pericolose Classe I Divisione 2. Questi computer per montaggio a parete sono classificati come adatti per ambienti estremi.
La migliore vendita
0019
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Oggetti per pagina:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 18 di 18 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

I prodotti informatici e di visualizzazione permettono di analizzare informazioni critiche su processo e produzione e dati aziendali. In ogni tipo di ambiente industriale, applicativo e di produzione, questi prodotti accelerano lo sviluppo e migliorano le operazioni.

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Computer e monitor industriali Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro politica sulla riservatezza
CloseClose