Appliance VersaVirtual Serie B:
Appliance iperconvergente (elaborazione, connettività in rete e archiviazione) per una virtualizzazione livello base
Servizi di gestione che includono: Assistenza, monitoraggio e amministrazione del sistema 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da parte di un team Rockwell Automation qualificato.
Ambiente di virtualizzazione pre-ingegnerizzato e preconfigurato
Server industrializzato montato su rack
Panoramica
La virtualizzazione assicura una riduzione media del 74% dei costi totali di esercizio (TCO) e altri vantaggi ancora. Con la nuova appliance VersaVirtual™, è possibile anche ridurre i tempi di fermo macchina, aggiungere capacità di calcolo e usufruire dei nostri servizi IT/OT affidabili e della nostra assistenza per la massima tranquillità degli utilizzatori.
- Sono inclusi servizi di assistenza, monitoraggio remoto e amministrazione da parte di un team di professionisti IT/OT di Rockwell Automation, pertanto non sono richieste competenze IT/OT specialistiche per la configurazione e la gestione.
- I servizi OT aiutano a trovare una soluzione più rapida a livello di controllo.
- I servizi di assistenza IT offrono la massima tranquillità per la manutenzione dell'infrastruttura
- Opzione di ridondanza per ridurre i tempi di fermo e aumentare la produttività
- Soluzione di serie preconfigurata e pronta all'uso, per la massima semplicità di acquisto e distribuzione
- Adattabile alle esigenze del cliente grazie alla varietà di formato fornite
- L'hardware di livello industriale è pronto per essere installato vicino o sulla macchina
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Documento di certificazione VersaVirtual Serie 9300 | 9300-CT008 |