Loading

Complete Your Architecture
Allen‑Bradley

Nelle applicazioni di alto livello, un’infrastruttura elettrica per controllori, reti e circuiti di controllo gioca un ruolo fondamentale a sostegno di un sistema Integrated Architecture®.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nelle applicazioni di alto livello, un’infrastruttura elettrica per controllori, reti e circuiti di controllo gioca un ruolo fondamentale a sostegno di un sistema Integrated Architecture®. Un’infrastruttura di questo tipo consente di evitare i tempi di fermo causati da transitori elettrici, di proteggere gli switch di rete e le interfacce di sistema importanti dalle cadute di tensione e di verificare la precisione dei segnali letti dal controllore. Utilizziamo un approccio sistematico che comprende un’ampia gamma di soluzioni ai problemi comuni che si verificano in questi ambienti.

Il completamento dell’architettura è una raccolta di componenti che supportano l’architettura di automazione. Per ulteriori informazioni, è possibile valutare queste soluzioni e contattare il distributore Allen‑Bradley® di zona.


Spazio nel quadro insufficiente?

Installazione del selettore di scollegamento principale
Main Image
Manuale
Installazione del selettore di scollegamento principale

Massima semplicità grazie ai meccanismi di manovra con cavo flessibile.

Download
Spazio nel quadro insufficiente?
Main Image
Manuale
Spazio nel quadro insufficiente?

Usare morsettiere a circuito multiplo per ottimizzare il quadro.

Download
Ottimizzazione dello spazio nel quadro
Main Image
Manuale
Ottimizzazione dello spazio nel quadro

Eliminazione di cavi associati con alimentazione da 24 V DC e monitoraggio segnali.

Download

Problemi nei circuiti a relè?

I relè con morsettiera forniscono una soluzione di interposizione tra le uscite PLC a bassa potenza e i carichi fino a 240 V AC/DC a 10 A. Il collegamento di relè di sicurezza con contatti ad accoppiamento meccanico consente di realizzare circuiti di sicurezza in queste applicazioni.

Misure di sicurezza preventive per circuiti relè
Main Image
Manuale
Misure di sicurezza preventive per circuiti relè

Cosa fare in caso di interposizione non sicura delle applicazioni relè.

Download
Commutazione di carichi fino a 240 V AC/DC, 10 A
Main Image
Manuale
Commutazione di carichi fino a 240 V AC/DC, 10 A

Applicazioni di interposizione ad alta densità Colmare il divario tra controllore a logica programmabile e carico.

Download

Necessità di ridurre i tempi e gli errori di cablaggio?

Il cablaggio I/O tradizionale può richiedere oltre 46 minuti per l’esecuzione e l’etichettatura di un singolo modulo I/O. Il nostro sistema di cablaggio in due pezzi consente di cablare 10 moduli in soli 11 minuti, nonché di eseguirne un test di fabbrica completo per eliminare errori potenziali.

I sistemi di cablaggio riducono i tempi e gli errori di cablaggio I/O
Main Image
Manuale
I sistemi di cablaggio riducono i tempi e gli errori di cablaggio I/O

In che modo posso ridurre i tempi e gli errori di cablaggio?

Download

Preoccupati per l’integrità dei segnali?

Migliorare la commutazione in applicazioni a bassa tensione
Main Image
Manuale
Migliorare la commutazione in applicazioni a bassa tensione

Non permettere agli accumuli dei contatti di causare tempo di fermo della macchina. Migliorare l’affidabilità di commutazione in applicazioni a bassa tensione.

Download
Prevenire anelli di terra nel cablaggio I/O
Main Image
Manuale
Prevenire anelli di terra nel cablaggio I/O

Prevenire anelli di terra nel cablaggio I/O con isolamento del segnale.

Download
Mitigare gli effetti della corrente di dispersione
Main Image
Manuale
Mitigare gli effetti della corrente di dispersione

Le soluzioni degli indicatori di stato Allen‑Bradley eliminano i rischi di affidabilità associati alla corrente di dispersione e offrono un’interfaccia più sicura e un’architettura di sistema flessibile.

Download

Componenti che supportano il vostro sistema di controllo

Prodotti per la connettività Alimentatori Protezione del circuito di controllo Relè di interfaccia
Convertitori di segnale Pulsanti Segnalazione
Sei pronto a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali ti aiutano a progettare, implementare e supportare il tuo investimento nell’automazione.

Trovate un ufficio commerciale
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti di controllo industriale Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Complete Your Architecture Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro politica sulla riservatezza
CloseClose