Esportare e progettare anche il più semplice armadio di controllo negli Stati Uniti o in Canada può essere una sfida. Questo non significa che per voi, o per le aziende europee in generale, sia impossibile esportare negli Stati Uniti o in Canada, ma probabilmente converrete che il processo è raramente semplice e i motivi sono molteplici.
- Overview
La differenza
Le diverse regole definite nel corso degli anni in diversi settori o regioni hanno portato ad approcci radicalmente diversi. Definizioni come “Branch Circuit” (linea) e "Feeder" (alimentatore), o "Supplementary Protection" (protezione supplementare) e "Limited Energy Circuit" (circuito a energia limitata), capisaldi del sistema nordamericano, non hanno equivalenti nella progettazione di impianti industriali secondo le normative europee. Non si tratta di un semplice problema di differenza terminologica, ma di un diverso approccio concettuale.
ll nostro obiettivo è il vostro successo
Anche dopo aver studiato a fondo l’argomento, è difficile adottare una logica così diversa dalla nostra, se non attraverso una formazione di base che ci permetta di comprendere le origini di queste differenze. Il nostro obiettivo prioritario è quello di avvicinare due culture – quella europea e quella nordamericana – che, pur essendosi sviluppate in modo radicalmente diverso nel corso degli anni, condividono un obiettivo comune: un codice di progettazione reciproco in grado di definire regole per la sicurezza dell’operatore.
Programma sugli standard nordamericani
Ponendo un’attenzione particolare alle normative che disciplinano le apparecchiature e i componenti industriali, e rivolgendosi sia ai professionisti esperti che ai neofiti, la nostra attività tiene conto delle esigenze dei quadristi e dei produttori di macchine e include informazioni utili su:
- Circuiti di alimentazione
- Sistemi integrati
- Circuiti ausiliari correlati
- Controllo e protezione dei motori elettrici
Entità/organizzazioni correlate
Agenzie e regolamenti federali
Agenzie federali
Norme
Attori principali
Associazioni
Nationally Recognized Test Laboratory
UL Standards Listing for Industrial Control Products
Se state costruendo qualcosa secondo lo standard UL 508A, questo documento fornisce informazioni complete sui prodotti di controllo industriale Allen‑Bradley. Tutte le voci contengono i numeri degli standard, delle categorie e dei file UL, con le descrizioni delle categorie UL e i paragrafi pertinenti della norma UL 508A (2103).
Leggete il documento per saperne di più su:
- Standard UL per tipo di prodotto
- Numeri di controllo della categoria
- Numeri di elenco dei file UL
- Riferimento incrociato allo standard UL 508A (quadro)
- Codici prodotto Rockwell Automation
Strumento gratuito SCCR
Determinare la corrente di cortocircuito nominale di un quadro di controllo o dispositivo di commutazione industriale completo può rivelarsi un’operazione molto complessa, soprattutto se non si sono effettuate le dovute considerazioni durante le fasi iniziali della procedura di selezione dei componenti.
Questo strumento offre soluzioni coordinate di linea a guasto elevato per avviatori, avviatori graduali e convertitori di frequenza dei componenti.