I prodotti per il controllo dell'illuminazione includono contattori di illuminazione multipolari, sezionatori di linea e contattori elettrici combinati. I contattori di illuminazione multipolari sono disponibili con fino a un massimo di 12 poli, con contatti da 20 A nominali per linee. I contattori con sezionatore di alimentazione luci accendono e spengono grandi blocchi di luci. I nostri contattori sono disponibili in taglie fino a 2.250 A. Possono essere utilizzati per controllare quadri elettrici per carichi di illuminazione a barre di distribuzione separate o quadri elettrici per carichi di illuminazione a singolo bus.
Contattori elettrici combinati
I contattori elettrici combinati sono ideali per le applicazioni che richiedono la combinazione di commutazione e protezione da sovracorrente nello stesso quadro. Questi contattori sono disponibili in modelli con fusibili e interruttori automatici.
Contattori con sezionatore di alimentazione luci
I contattori con sezionatore di alimentazione luci controllano grandi blocchi di luci compresi quadri elettrici per carichi di illuminazione a barre di distribuzione separate o quadri elettrici per carichi di illuminazione a singolo bus. Disponiamo di contattori cablaggio lato linea, contattori a ritenuta a magneti permanenti lato linea e contattori cablaggio passanti.
Contattori di illuminazione multipolare
I contattori di illuminazione multipolare includono contattori di illuminazione NEMA a ritenuta elettrica e meccanica, contattori CA di illuminazione NEMA a ritenuta meccanica e contattori di illuminazione IEC multipolari.