I prodotti per il controllo dell'illuminazione includono contattori di illuminazione multipolari, sezionatori di linea e contattori elettrici combinati. I contattori di illuminazione multipolari sono disponibili con fino a un massimo di 12 poli, con contatti da 20 A nominali per linee. I contattori con sezionatore di alimentazione luci accendono e spengono grandi blocchi di luci. I nostri contattori sono disponibili in taglie fino a 2.250 A. Possono essere utilizzati per controllare quadri elettrici per carichi di illuminazione a barre di distribuzione separate o quadri elettrici per carichi di illuminazione a singolo bus.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrato
1
-
8
di
8
Risultati

0002Contattori con sezionatore di alimentazione luci cablaggio lato linea 500L
I nostri contattori elettrici serie 500L sono contattori a ritenuta elettrica che commutano la corrente in luci a incandescenza, fluorescenti, lampade ad arco a vapori di mercurio e condensatori.

0003Cablaggio passante 500FL
I nostri contattori di illuminazione con cablaggio passante a ritenuta elettrica serie 500FL controllano grandi blocchi di luci.

0004503L con interruttore automatico
I contattori elettrici combinati con interruttore automatico serie 503L sono costituiti da un contattore di illuminazione serie 500L e un interruttore magneto-termico montati in una custodia comune.

0005502L con sezionatore
I nostri contattori elettrici combinati con sezionatore serie 502L forniscono commutazione e protezione da sovracorrente nella stessa custodia.

0006A ritenuta elettrica e meccanica 500LG
I contattori di illuminazione multipolari a ritenuta elettrica e meccanica serie 500LG presentano una struttura modulare compatta e sono facili da installare.

0007A ritenuta elettrica 100L
I nostri contattori elettrici serie 100L controllano un'ampia gamma di carichi elettrici.

0008Contattori di illuminazione multipolare a ritenuta meccanica 500LC
I nostri contattori elettrici CA NEMA serie 500LC offrono un controllo multilinea.