Progettato per spostare rapidamente e in modo efficiente i carichi di piccole e medie dimensioni, il sistema a nastri intelligente MagneMover® Lite™ offre l’opportunità di realizzare operazioni più flessibili e produttive. Un unico sistema è tutto ciò che serve per completare il lavoro. Tutti gli oggetti trasportati vengono sincronizzati dal sistema, riducendo la complessità, garantendo un trasporto a pressione zero e mantenendo un flusso ottimale del materiale. Progetta la soluzione più adatta utilizzando un set standard di componenti, per soddisfare le esigenze dell’applicazione e massimizzare il valore del sistema.
Panoramica
Non vi è più la necessità di affidarsi a sistemi complessi e rigidi per la scelta e la movimentazione dei prodotti. Con il sistema a nastri intelligente MagneMover LITE puoi trasformare le operazioni con una soluzione di controllo assi semplice, flessibile e ad alta densità. Scopri come questa tecnologia può essere utilizzata per ridurre i tempi morti, nonché consentire il monitoraggio e la tracciabilità senza la necessità di sensori esterni.
- Motore, azionamento, controllore, posizionamento e indicazioni integrati
- Fino a 9 veicoli in movimento per ogni metro
- Fino a 12 veicoli in coda per ogni metro
- Fino a migliaia di veicoli in un sistema di movimentazione
- Carico fino a 2,5 kg per ogni singolo veicolo
- Carico fino a 10 kg per ogni veicolo tandem
- Velocità fino a 2 m/s
- Accelerazioni fino a 4 m/s2 a seconda del carico e del tipo di carrello
- Monitoraggio e tracciabilità integrati senza RFID. Disponibile anche RFID
- Ripetibilità +/- 0,5 per motori in linea e +/- 0,10 mm presso le stazioni di processo con calibrazione
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Profilo prodotto MagneMover LITE Operator Runtime Tool | MMI-PP004 | |
Brochure sulla tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti | MOTION-BR002 |
Certificazioni
- Marchiato CE
- Riconosciuto UL