Il nostro sistema a nastri intelligente QuickStick® HT fornisce un trasporto rapido e preciso per carichi pesanti fino a migliaia di chilogrammi. Muovendo i carrelli utilizzando la forza elettromagnetica, è possibile realizzare un trasporto senza pressione a velocità senza precedenti.
Questa versione ad alta spinta della nostra tecnologia QuickStick è una soluzione ideale per applicazioni impegnative ed è facile da integrare sia che stiate aggiornando la disposizione esistente o sviluppando una nuova linea.
Panoramica
Il sistema a nastri intelligente QuickStick HT è progettato per fornire un trasporto rapido e preciso di carichi pesanti fino a migliaia di chilogrammi. È la soluzione ideale in un’ampia varietà di applicazioni industriali ed è in grado di operare in camere bianche, camere a guanti e ambienti sommersi.
L’inverter QuickStick HT 5700 consente dimensioni ridotte dell’armadio e velocità più elevate. Fornisce inoltre sicurezza funzionale integrata per Safe Torque Off.
- Instradamento automatico dei veicoli
- Trasporto anticollisione / pressione zero
- Propulsione a stato solido che offre elevata affidabilità e durata prolungata
- Comunicazione Ethernet ad alta velocità
- Cablaggio minimo con collegamenti diretti da motore a motore
- Feedback integrato senza sensori esterni richiesti
Caratteristiche
- Accelerazione: fino a 6 G a seconda della massa
- Velocità: fino a 5 m/s (o più a seconda del carico utile)
- Lunghezza statore
- Ampiezza singola: 1 m (3,3 piedi) e 0,5 m (1,6 piedi)
- Doppia larghezza: 0,5 m (1,6 piedi)
- Veicoli per ogni metro: 2
- Lunghezza del veicolo, min: 240 mm (9,4 poll.)
- Spinta per metro
- Ampiezza singola: più di 2500 N di spinta al metro
- Ampiezza doppia: più di 5000 N di spinta al metro
- Dimensioni array di magneti: 2...8 cicli [238...958 mm], ampiezza singola e ampiezza doppia [104 mm e 206 mm]
- Distanze tra motore fisico e array di magneti: 4...22 mm (0.16…0.87 poll.)
- Materiale della custodia: acciaio inossidabile
- Motori sigillati disponibili per ambienti sottovuoto, sommersi o estremi: sì
- Ripetibilità: ±1 mm
- Sicurezza: Safe Torque-Off
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Profilo prodotto sistema a nastri intelligente QuickStick HT | MMI-PP006A | |
Brochure sulla tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti | MOTION-BR002 |
Certificazioni
- Marchiato CE
- KC (Corea)
- Marocco
- Certificato TÜV
- Omologazione UL Listed
- Marcatura UKCA