I nostri servomotori compatti Kinetix® TL e TLY rappresentano una soluzione economicamente vantaggiosa per i progettisti di macchine, indipendentemente dalle loro esigenze applicative. Questi servomotori a bassa inerzia e ad alte prestazioni sono progettati per ottimizzare le applicazioni nell’industria leggera. Dispongono di una notevole potenza con ingombro ridotto ed elevata densità di coppia.
Panoramica
I servomotori compatti Kinetix TL e TLY sono una soluzione eccezionale per realizzare processi flessibili e ad alte prestazioni. Disponibili in otto taglie di telaio da 46 mm a 235 mm e con opzioni di alimentazione a 200 V o 400 V, i servomotori compatti Kinetix TL rappresentano la soluzione ideale per un’ampia gamma di applicazioni a bassa potenza. Potenziate i vostri macchinari intelligenti abbinando questi servomotori compatti ai servoazionamenti Kinetix 5100 o i servoazionamenti Kinetix 5300.
- Disponibile a 200 V con taglie da 46 mm, 70 mm, 90 mm e 100 mm
- Opzione freno 24 V integrale
- Controllo di posizione rigoroso con risoluzione a 17 bit
- Opzioni monogiro e multigiro (è necessaria la batteria) con un dispositivo di feedback fisico
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 |
Certificazioni
- Marchiato CE
- Marcatura UKCA