I nostri servomotori per uso continuo Kinetix® VPC utilizzano la tecnologia a magneti permanenti interni per garantire una maggiore efficienza e una coppia più elevata a velocità più alte. Questi motori sono dotati di encoder digitali ad alta risoluzione e di una ventola opzionale, sostituibile sul campo, per un rapido raffreddamento in applicazioni intensive per uso continuo. Il loro design innovativo prevede un grado di protezione IP65 con qualsiasi orientamento di montaggio e componenti robusti per prestazioni di lunga durata.
Panoramica
I nostri servomotori per uso continuo Kinetix VPC offrono un controllo Integrated Motion uniforme sulle reti EtherNet/IP. Questi servomotori sono ottimizzati per il funzionamento con i servoazionamenti Kinetix® 5700 e consentono di realizzare macchine ad alte prestazioni erogando potenza e coppia continue.
- Disponibili in tre misure: 165, 215, 300 mm
- Valore nominale di coppia di 15,3…167,7 N•m (135,4…1484,3 lb•in)
- Potenze nominali da 3,4 a 24,4 kW
- Includono una guarnizione dell’albero, cuscinetti più grandi e un supporto base
- Utilizza la tecnologia a magnete permanente interno
- Offrono una migliore qualità di coppia
- Sono conformi agli standard IE4 e IE5 per l’efficienza energetica, con conseguente riduzione dei costi
- Testato per garantire la compatibilità con convertitori di frequenza PowerFlex 755
- Disponibili in tre misure: 165, 215, 300 mm
- Valore nominale di coppia di 17,6…191,1 N•m (155,8…1691,4 lb•in)
- Potenze nominali da 4 a 30 kW
- Include una ventola di raffreddamento, una guarnizione dell’albero, cuscinetti più grandi e un supporto base
- Testati e verificati per garantire la compatibilità con convertitori di frequenza PowerFlex® 755
Velocità, coppia e prestazioni elevate con i nostri servomotori per uso continuo Kinetix VPC
Selezione prodotti
Catalog Number | Descrizione | La migliore vendita | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
VPC-B21539-SJ72AS | Kinetix VP Continuous Duty Servo Motor | Active | ||
VPC-B1653A-SJ74AS | Kinetix VP Continuous Duty Servo Motor | Active | ||
VPC-B1652D-SK72AS | Kinetix VP Continuous Duty Servo Motor | Active | ||
VPC-B1652A-YK72AS | Kinetix VP Continuous Duty Servo Motor | Active | ||
VPC-B21549-QK14FS | Kinetix VP Continuous Duty Servo Motor | Active | ||
VPC-B1652D-SK74AS | Kinetix VP Continuous Duty Servo Motor | Active | ||
VPC-B2154B-QK12AS | Kinetix VP Continuous Duty Servo Motor | Active | ||
VPC-B2156A-QK12AS | Kinetix VP Continuous Duty Servo Motor | Active | ||
VPC-B30029-YJ72AS | Kinetix VP Continuous Duty Servo Motor | Active | ||
VPC-B3004B-MJ72AS | Kinetix VP Continuous Duty Servo Motor | Active |
- Catalog Number
- VPC-B21539-SJ72AS
- Descrizione
- Kinetix VP Continuous Duty Servo Motor
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- VPC-B1653A-SJ74AS
- Descrizione
- Kinetix VP Continuous Duty Servo Motor
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- VPC-B1652D-SK72AS
- Descrizione
- Kinetix VP Continuous Duty Servo Motor
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- VPC-B1652A-YK72AS
- Descrizione
- Kinetix VP Continuous Duty Servo Motor
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- VPC-B21549-QK14FS
- Descrizione
- Kinetix VP Continuous Duty Servo Motor
- Lifecycle
- Active
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Profilo di prodotto dei servomotori per uso continuo Kinetix VPC | VPC-PP001C | |
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 |
Certificazioni
- Marchiato CE
- CSA
- Riconosciuto UL