I servomotori Kinetix® VPF idonei all’uso in campo alimentare offrono durevolezza e prestazioni eccezionali, consentendo di rispettare gli standard del settore alimentare e ottimizzando al contempo la produttività operativa. Questi motori sono progettati per soddisfare i rigorosi requisiti del settore alimentare e consentirvi di ottenere le migliori prestazioni del sistema e la più alta qualità dei prodotti.
Panoramica
I servomotori Kinetix VPF idonei all’uso in campo alimentare ampliano le funzionalità dei servomotori Kinetix® VPL a bassa inerzia integrando caratteristiche specificamente pensate per le applicazioni di confezionamento e movimentazione del settore alimentare. Grazie alla tenuta rafforzata e ai dispositivi di fissaggio e rivestimenti non corrosivi idonei all’uso in campo alimentare, questi motori sono progettati per soddisfare i requisiti specifici degli ambienti del settore alimentare.
- Disponibili in sei taglie: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
- Valori nominali di coppia da 0,93 a 19 N•m (8,2 a 168,2 lb•poll)
- Vernice bianca idonea all’uso in campo alimentare, guarnizione dell’albero e grasso sulla guarnizione dell’albero idonei all’uso in campo alimentare e conformi al regolamento REACH
- Include dispositivi di fissaggio e albero in acciaio inossidabile
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 |
Certificazioni
- Marchiato CE
- CSA
- C-Tick
- Riconosciuto UL