I nostri servomotori Kinetix® VPH per applicazioni con requisiti igienici hanno un grado di protezione IP69K e sono progettati per operare in ambienti gravosi e resistere a lavaggi a pressione. Questi servomotori a bassa inerzia offrono affidabilità e prestazioni eccezionali, garantendo la conformità agli standard e alle normative di settore.
I servomotori Kinetix VPH con requisiti igienici si dimostrano un’eccellente soluzione in numerose applicazioni e, grazie all’elevata configurabilità, vi consentono di ottimizzare ogni soluzione motore per soddisfare appieno gli specifici requisiti di processo.
Panoramica
Questa piattaforma di servomotori offre le elevate prestazioni dei servomotori Kinetix® VPL a bassa inerzia in un alloggiamento con requisiti igienici in acciaio inossidabile 316, per consentirvi di soddisfare le esigenze delle applicazioni più complesse. I servomotori Kinetix VPH per applicazioni con requisiti igienici sono progettati per massimizzare il rendimento dei vostri processi, consentendovi di rispettare gli standard di settore.
- Disponibili in 6 misure: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
- Coppia di picco compresa tra 2,76 e 73,5 N•m (24,43 e 650,48 lb•poll)
- Potenza nominale compresa tra 0,4 e 3,16 kW (0,54 e 4,23 hp)
- Classi di tensione a 200 V e 400 V con opzione freno 24 V integrale
- Opzioni cavo singolo su motore tra 1 e 15 m (3,3 e 49,2 piedi)
- Struttura con requisiti igienici dotata di un corpo in acciaio inossidabile 316 e una superficie liscia conformi alle linee guida 3A ed EHEDG
- Resistenza al lavaggio IP69K e certificazione NSF
Migliorate le prestazioni in ambienti esigenti grazie ai servomotori Kinetix VPH con requisiti igienici
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Profilo di prodotto dei servomotori Kinetix VPH con requisiti igienici | VPH-PP001B | |
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 |
Certificazioni
- Marchiato CE
- CSA
- C-Tick
- Riconosciuto UL