I servomotori Kinetix® MPL a bassa inerzia sono motori brushless ad elevate prestazioni progettati appositamente per ridurre le dimensioni del motore, pur erogando una coppia significativamente superiore. Questi servomotori sono disponibili con encoder ad alte prestazioni, con possibilità di scelta fra feedback monogiro o multigiro ad alta risoluzione.
Panoramica
Con i servomotori Kinetix MPL a bassa inerzia potete ottenere prestazioni elevate in applicazioni che richiedono maggiore potenza in un formato più piccolo. Disponibili in nove taglie, consentono di standardizzare le soluzioni di motorizzazione e di adattarsi a un’ampia gamma di applicazioni.
- Coppia di stallo continua di 0,26…163 Nm (2,3…1440 libbre-pollice)
- Coppia di picco di 0,77…278 Nm (6.8…2460 libbre-pollice)
- Opzione freno 24 V integrale
- Opzioni di feedback assoluto ad alta risoluzione multigiro e a giro singolo per resolver e encoder incrementale
- Connettori per motore low profile reversibili sul campo per un impatto minimo del servomotore sulla struttura della macchina
- Sono disponibili versioni con connettore DIN per consentire un orientamento flessibile dei connettori e l’utilizzo di una singola famiglia di cavi per tutti i motori MP-Series
Selezione prodotti
BETA
BETA
Catalog Number | Descrizione | La migliore vendita | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
MPL-B880C-SJ72AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,480V AC,1024 Sin/Cos,1500 rpm Maximum,110 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,No Brake,265 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyed Shaft,Standard | Active | ||
MPL-A1510V-EJ72AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,128 Sin/Cos,8000 rpm Maximum,0.26 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,No Brake,63 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyed Shaft,Standard | Active | ||
MPL-A4540F-SK74AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,3000 rpm Maximum,10.2 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,130 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyless Shaft,Standard | Active | ||
MPL-A320H-MK72AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,3500 rpm Maximum,3.05 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Multi-Turn Absolute Encoder Feedback,No Brake,100 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyless Shaft,Standard | Active | ||
MPL-A430H-MK74AA | MP-Series MPL 240V AC Rotary Servo Motor | Active | ||
MPL-A4540C-SK72AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,1500 rpm Maximum,10.2 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,No Brake,130 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyless Shaft,Standard | Active | ||
MPL-A330P-SK74AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,5000 rpm Maximum,4.18 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,100 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyless Shaft,Standard | Active | ||
MPL-A560F-SK72AA | MP-Series MPL 240V AC Rotary Servo Motor | Active | ||
MPL-A4540C-MJ74AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,1500 rpm Maximum,10.2 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Multi-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,130 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyed Shaft,Standard | Active | ||
MPL-B330P-SK74AA | MP-Series MPL 480V AC Rotary Servo Motor | Active |
- Catalog Number
- MPL-B880C-SJ72AA
- Descrizione
- Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,480V AC,1024 Sin/Cos,1500 rpm Maximum,110 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,No Brake,265 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyed Shaft,Standard
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MPL-A1510V-EJ72AA
- Descrizione
- Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,128 Sin/Cos,8000 rpm Maximum,0.26 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,No Brake,63 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyed Shaft,Standard
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MPL-A4540F-SK74AA
- Descrizione
- Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,3000 rpm Maximum,10.2 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,130 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyless Shaft,Standard
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MPL-A320H-MK72AA
- Descrizione
- Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,3500 rpm Maximum,3.05 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Multi-Turn Absolute Encoder Feedback,No Brake,100 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyless Shaft,Standard
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MPL-A430H-MK74AA
- Descrizione
- MP-Series MPL 240V AC Rotary Servo Motor
- Lifecycle
- Active
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 | |
Profilo prodotto servomotori Kinetix MPL a bassa inerzia | MP-PP001 |
Certificazioni
- Marchiato CE
- CSA
- Riconosciuto UL